KIT VANO BARRE Q5 P400 H1710 • FM437 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Quadro 5 Kit Vano Barre Per Armadi Dimensioni P400 H1710 Ral9010 FM437

EAN
3250612634378
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
280,00 €
/ pezzo *
280,00 €
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
Quadro 5 Kit Vano Barre Per Armadi Dimensioni P400 H1710 Ral9010

FM437

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    15 mm
  • Larghezza
    197 mm
  • Profon­dità
    1498,50 mm
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    7035

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FM437
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FM437 | Hager Italia

    Immagine del prodotto FM437

  • Manuale

    Immagine Manuale it-IT 2023-12-06 | Hager Italia

    Manuale it-IT 2023-12-06

    PDF
    2,46 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

    Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    422,63 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    FM107
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    786,87 €
    / pezzo *
    786,87 €
    / pezzo *
  • 2
    FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    FM108
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    862,54 €
    / pezzo *
    862,54 €
    / pezzo *
  • 3
    FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    FM109
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    948,30 €
    / pezzo *
    948,30 €
    / pezzo *
  • 4
    FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    FM117
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.008,82 €
    / pezzo *
    1.008,82 €
    / pezzo *
  • 5
    FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    FM118
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.109,65 €
    / pezzo *
    1.109,65 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en