DUE FIANCHI QUADRO 5 H1110 P260 • FM404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Quadro 5 Coppia Fianchi Per Quadri Dimensioni H1100 P260 Ral9010 FM404

EAN
3250612634040
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
169,29 €
/ pezzo *
169,29 €
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
Quadro 5 Coppia Fianchi Per Quadri Dimensioni H1100 P260 Ral9010

FM404

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1110 mm
  • Larghezza
    224 mm
  • Profon­dità
    260 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco puro
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
Istruzioni
  • Adatto come fianco laterale
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FM404
PDF
Hager RoHS report FM404
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FM404 | Hager Italia

    Immagine del prodotto FM404

  • Manuale

    Immagine Manuale it-IT 2023-12-06 | Hager Italia

    Manuale it-IT 2023-12-06

    PDF
    2,46 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

    Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    422,63 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    FM107
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    786,87 €
    / pezzo *
    786,87 €
    / pezzo *
  • 2
    FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    FM108
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    862,54 €
    / pezzo *
    862,54 €
    / pezzo *
  • 3
    FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    FM109
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    948,30 €
    / pezzo *
    948,30 €
    / pezzo *
  • 4
    FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    FM117
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.008,82 €
    / pezzo *
    1.008,82 €
    / pezzo *
  • 5
    FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    FM118
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.109,65 €
    / pezzo *
    1.109,65 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en