ZOCCOLO H150 QUADRI+ L800 P300 • FL962A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FL962A - Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P300 Mm
FL962A - Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P300 Mm
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P300 Mm FL962A

EAN
3250610673324
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
187,00 €
/ pezzo *
187,00 €
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
Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P300 Mm

FL962A

FL962A - Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P300 Mm
FL962A - Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P300 Mm
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Quadro vuoto 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Quadro vuoto
    • FL180A

      Orion plus lamiera quadro porta trasparente dimensioni 1250x800x300 mm

      1.273,60 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      300 mm
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL962A (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration FL962A (english)
    PDF
    103,84 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL962A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL962A

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      425,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
      FL102A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
      Prezzo
      184,40 €
      / pezzo *
      184,40 €
      / pezzo *
    • 2
      FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
      FL104A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
      Prezzo
      205,01 €
      / pezzo *
      205,01 €
      / pezzo *
    • 3
      FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
      FL105A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
      Prezzo
      222,44 €
      / pezzo *
      222,44 €
      / pezzo *
    • 4
      FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
      FL109A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
      Prezzo
      231,54 €
      / pezzo *
      231,54 €
      / pezzo *
    • 5
      FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
      FL110A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
      Prezzo
      284,91 €
      / pezzo *
      284,91 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en