orion.tech porta cieca H950 L600 P250 • FL725L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi di automazione

orion.tech porta cieca H950 L600 P250 FL725L

EAN
3250612510634
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
371,72 €
/ pezzo *
371,72 €
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
orion.tech porta cieca H950 L600 P250

FL725L

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Base / elemento base / zoccolo
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • FL959A

      Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L600 P250 Mm

      145,18 €  / pezzo*
    • FL85Z

      Squadrette in acciaio per fissaggio a parete, Orion.Plus

      17,45 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      950 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      250 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      2 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 8 mm
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Equipag­giamento
    • Numero di aper­ture della flangia
      2
    • Numero di file
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Materiale
      Acciaio
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      630 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration FL725L
    PDF
    Hager RoHS report FL725L
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL725L | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL725L

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      406,99 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Immagine Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL701L - Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H250 L200 P160Mm
      FL701L
      Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H250 L200 P160Mm
      Prezzo
      99,25 €
      / pezzo *
      99,25 €
      / pezzo *
    • 2
      FL702L - Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H300 L250 P160Mm
      FL702L
      Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H300 L250 P160Mm
      Prezzo
      105,10 €
      / pezzo *
      105,10 €
      / pezzo *
    • 3
      FL703L - orion.tech porta cieca H300 L300 P160
      FL703L
      orion.tech porta cieca H300 L300 P160
      Prezzo
      119,64 €
      / pezzo *
      119,64 €
      / pezzo *
    • 4
      FL706L - Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P160Mm
      FL706L
      Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P160Mm
      Prezzo
      127,25 €
      / pezzo *
      127,25 €
      / pezzo *
    • 5
      FL707L - Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P200Mm
      FL707L
      Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P200Mm
      Prezzo
      133,07 €
      / pezzo *
      133,07 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en