ORION.TECH PORTA CIECA H400 L300 P160 • FL706L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi di automazione

Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P160Mm FL706L

EAN
3250612510481
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
127,25 €
/ pezzo *
127,25 €
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
Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P160Mm

FL706L

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    400 mm
  • Larghezza
    300 mm
  • Profon­dità
    200 mm
  • Spes­sore dei fianchi
    1 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK10
Equipag­giamento
  • Numero di aper­ture della flangia
    2
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Instal­lazione a parete
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Codice RAL
    7035
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
  • Materiale
    Acciaio
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    630 A

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FL706L
PDF
Hager RoHS report FL706L
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FL706L | Hager Italia

    Immagine del prodotto FL706L

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione | Hager Italia

    Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    406,99 kB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,27 MB
    Immagine Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL701L - Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H250 L200 P160Mm
    FL701L
    Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H250 L200 P160Mm
    Prezzo
    99,25 €
    / pezzo *
    99,25 €
    / pezzo *
  • 2
    FL702L - Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H300 L250 P160Mm
    FL702L
    Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H300 L250 P160Mm
    Prezzo
    105,10 €
    / pezzo *
    105,10 €
    / pezzo *
  • 3
    FL703L - orion.tech porta cieca H300 L300 P160
    FL703L
    orion.tech porta cieca H300 L300 P160
    Prezzo
    119,64 €
    / pezzo *
    119,64 €
    / pezzo *
  • 4
    FL707L - Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P200Mm
    FL707L
    Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H400 L300 P200Mm
    Prezzo
    133,07 €
    / pezzo *
    133,07 €
    / pezzo *
  • 5
    FL708L - orion.tech porta cieca H400 L400 P200
    FL708L
    orion.tech porta cieca H400 L400 P200
    Prezzo
    145,86 €
    / pezzo *
    145,86 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en