Controporta isol. Orion+ 500x300 mm • FL644A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Controporta isolante, Orion.Plus, 500x300 mm FL644A

EAN
3250610672082
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
70,14 €
/ pezzo *
70,14 €
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
Controporta isolante, Orion.Plus, 500x300 mm

FL644A

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    450 mm
  • Larghezza
    250 mm
  • Profon­dità
    20 mm
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Tipo di porta quadro elet­trico
    Contro­porta
Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale
    Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP30
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura con doppia barra 3 mm
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration FL644A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL644A (english)
PDF
103,84 kB

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL204B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
    FL204B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
    Prezzo
    211,56 €
    / pezzo *
    211,56 €
    / pezzo *
  • 2
    FL209B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
    FL209B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
    Prezzo
    217,83 €
    / pezzo *
    217,83 €
    / pezzo *
  • 3
    FL213B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
    FL213B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
    Prezzo
    323,14 €
    / pezzo *
    323,14 €
    / pezzo *
  • 4
    FL216B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
    FL216B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
    Prezzo
    363,84 €
    / pezzo *
    363,84 €
    / pezzo *
  • 5
    FL221B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm
    FL221B
    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm
    Prezzo
    474,57 €
    / pezzo *
    474,57 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en