Controporta acc. Orion.Plus 450x250 mm • FL580E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H450 W250 mm FL580E

EAN
3250610673096
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
72,33 €
/ pezzo *
72,33 €
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
Controporta in acciaio, Orion.Plus, H450 W250 mm

FL580E

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    250 mm
  • Larghezza
    450 mm
  • Profon­dità
    20 mm
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Tipo di porta quadro elet­trico
    Contro­porta
Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Zincato
Protezione
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura con doppia barra 3 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

REACH declaration FL580E (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FL580E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FL580E

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

    Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    405,60 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
    FL102A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
    Prezzo
    184,40 €
    / pezzo *
    184,40 €
    / pezzo *
  • 2
    FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
    FL104A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
    Prezzo
    205,01 €
    / pezzo *
    205,01 €
    / pezzo *
  • 3
    FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
    FL105A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
    Prezzo
    222,44 €
    / pezzo *
    222,44 €
    / pezzo *
  • 4
    FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
    FL109A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
    Prezzo
    231,54 €
    / pezzo *
    231,54 €
    / pezzo *
  • 5
    FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
    FL110A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
    Prezzo
    284,91 €
    / pezzo *
    284,91 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en