Controporta in acc. Orion+ 800x600 mm • FL555A | Hager
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
    FL555A - Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm
    FL555A - Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali

    Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm FL555A

    EAN
    3250610672020
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Prezzo
    157,47 €
    / pezzo *
    157,47 €
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
    Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm

    FL555A

    FL555A - Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm
    FL555A - Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      750 mm
    • Larghezza
      550 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Contro­porta
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura con doppia barra 3 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL555A (english)
    PDF
    103,10 kB

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
      FL102A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
      Prezzo
      184,40 €
      / pezzo *
      184,40 €
      / pezzo *
    • 2
      FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
      FL104A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
      Prezzo
      205,01 €
      / pezzo *
      205,01 €
      / pezzo *
    • 3
      FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
      FL105A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
      Prezzo
      222,44 €
      / pezzo *
      222,44 €
      / pezzo *
    • 4
      FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
      FL109A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
      Prezzo
      231,54 €
      / pezzo *
      231,54 €
      / pezzo *
    • 5
      FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
      FL110A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
      Prezzo
      284,91 €
      / pezzo *
      284,91 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en