Piastra fondo isolan. Orion+ 435x495 mm • FL550E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Piastra di fondo materiale isolante H450 L500 orion plus poliestere FL550E

Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus poliestere di altezza 450 mm e larghezza 500 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610673003
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
67,42 €
/ pezzo *
67,42 €
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
Piastra di fondo materiale isolante H450 L500 orion plus poliestere

FL550E

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 10 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori per montaggio
  • FL672E

    Guide scorrevoli, Orion.Plus, L350 mm

    33,12 €  / pezzo*

Prodotto principale alternativo

  • FL300BA

    Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm

    560,56 €  / pezzo*
  • FL310BA

    Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x1100x300 mm

    803,13 €  / pezzo*
  • FL320BA

    Quadro in poliestere a pavimento, Orion.Plus, 600x600x300 mm

    756,00 €  / pezzo*
  • FL330BA

    Quadro in poliestere a pavimento, Orion.Plus, 600x1100x300 mm

    1.050,32 €  / pezzo*
  • FL340BA

    Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1150x600x300 mm

    1.102,14 €  / pezzo*
  • FL342BA

    Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1450x600x300 mm

    1.175,15 €  / pezzo*
  • FL344BA

    Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1750x600x300 mm

    1.243,42 €  / pezzo*
  • FL360BA

    Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1150x1100x300 mm

    1.516,59 €  / pezzo*
  • FL362BA

    Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1450x1100x300 mm

    1.610,82 €  / pezzo*
  • FL364BA

    Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1750x1100x300 mm

    1.730,92 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    435 mm
  • Larghezza
    495 mm
  • Profon­dità
    6 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FL550E
PDF
Hager RoHS report FL550E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FL550E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FL550E

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

    Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    405,60 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL102A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H300 L250 P160 orion plus
    FL102A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
    Prezzo
    184,40 €
    / pezzo *
    184,40 €
    / pezzo *
  • 2
    FL104A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H350 L300 P160 orion plus
    FL104A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
    Prezzo
    205,01 €
    / pezzo *
    205,01 €
    / pezzo *
  • 3
    FL105A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H350 L300 P200 orion plus
    FL105A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
    Prezzo
    222,44 €
    / pezzo *
    222,44 €
    / pezzo *
  • 4
    FL109A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H500 L300 P160 orion plus
    FL109A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
    Prezzo
    231,54 €
    / pezzo *
    231,54 €
    / pezzo *
  • 5
    FL110A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H500 L300 P200 orion plus
    FL110A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
    Prezzo
    284,91 €
    / pezzo *
    284,91 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en