CONTROPORT MET QUADRI+ H400 L300 • FL545A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L300 FL545A

EAN
3250610671924
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
73,03 €
/ pezzo *
73,03 €
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
Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L300

FL545A

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    350 mm
  • Larghezza
    250 mm
  • Profon­dità
    20 mm
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Tipo di porta quadro elet­trico
    Contro­porta
Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Zincato
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura con doppia barra 3 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FL545A
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FL545A | Hager Italia

    Immagine del prodotto FL545A

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

    Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    425,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL541A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H250 L200
    FL541A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H250 L200
    Prezzo
    55,89 €
    / pezzo *
    55,89 €
    / pezzo *
  • 2
    FL543A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H300 L300
    FL543A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H300 L300
    Prezzo
    66,01 €
    / pezzo *
    66,01 €
    / pezzo *
  • 3
    FL546A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L400
    FL546A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L400
    Prezzo
    91,81 €
    / pezzo *
    91,81 €
    / pezzo *
  • 4
    FL549A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H500 L500
    FL549A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H500 L500
    Prezzo
    124,08 €
    / pezzo *
    124,08 €
    / pezzo *
  • 5
    FL550A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H600 L400
    FL550A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H600 L400
    Prezzo
    91,67 €
    / pezzo *
    91,67 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en