Guida DIN per morset. Orion.Plus W500 mm • FL500E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FL500E - Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm
FL500E - Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm FL500E

EAN
3250610672860
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
19,28 €
/ pezzo *
19,28 €
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
Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm

FL500E

FL500E - Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm
FL500E - Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    35 mm
  • Larghezza
    500 mm
  • Profon­dità
    50 mm
  • Lunghezza
    345 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Zincato a caldo
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    24

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FL500E
PDF
Hager RoHS report FL500E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FL500E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FL500E

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

    Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    405,60 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
    FL102A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
    Prezzo
    184,40 €
    / pezzo *
    184,40 €
    / pezzo *
  • 2
    FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
    FL104A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
    Prezzo
    205,01 €
    / pezzo *
    205,01 €
    / pezzo *
  • 3
    FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
    FL105A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
    Prezzo
    222,44 €
    / pezzo *
    222,44 €
    / pezzo *
  • 4
    FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
    FL109A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
    Prezzo
    231,54 €
    / pezzo *
    231,54 €
    / pezzo *
  • 5
    FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
    FL110A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
    Prezzo
    284,91 €
    / pezzo *
    284,91 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en