Piastra fondo acc. Orion+ 780x443 mm • FL415A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FL415A - Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera
FL415A - Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera FL415A

Piastra di fondo in lamiera per quadri orion plus lamiera di altezza 600 mm e larghezza 600 mm. Fissaggio di questa piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610674529
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
104,52 €
/ pezzo *
104,52 €
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
Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera

FL415A

FL415A - Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera
FL415A - Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori per montaggio
  • FL672E

    Guide scorrevoli, Orion.Plus, L350 mm

    33,12 €  / pezzo*

Prodotto principale alternativo

  • FL123A

    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 800x600x250 mm

    557,84 €  / pezzo*
  • FL124A

    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 800x600x300 mm

    610,50 €  / pezzo*
  • FL173A

    Orion plus lamiera quadro porta trasparente dimensioni 800x600x250 mm

    818,75 €  / pezzo*
  • FL174A

    Orion plus lamiera quadro porta trasparente dimensioni 800x600x300 mm

    845,07 €  / pezzo*
  • FL229B

    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 800x600x300 mm

    718,57 €  / pezzo*
  • FL279B

    Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 800x600x300 mm

    808,97 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    780 mm
  • Larghezza
    543 mm
  • Profon­dità
    2 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FL415A
PDF
Hager RoHS report FL415A
PDF

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL102A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H300 L250 P160 orion plus
    FL102A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
    Prezzo
    184,40 €
    / pezzo *
    184,40 €
    / pezzo *
  • 2
    FL104A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H350 L300 P160 orion plus
    FL104A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
    Prezzo
    205,01 €
    / pezzo *
    205,01 €
    / pezzo *
  • 3
    FL105A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H350 L300 P200 orion plus
    FL105A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
    Prezzo
    222,44 €
    / pezzo *
    222,44 €
    / pezzo *
  • 4
    FL109A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H500 L300 P160 orion plus
    FL109A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
    Prezzo
    231,54 €
    / pezzo *
    231,54 €
    / pezzo *
  • 5
    FL110A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H500 L300 P200 orion plus
    FL110A
    Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
    Prezzo
    284,91 €
    / pezzo *
    284,91 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en