PORTA TRASP. LONDRA+ L750 H450 • FL405B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FL405B - Orion Plus/Londra+ Porta Trasparente Dimensioni H450 L750 Mm Per Quadri/Armadi
FL405B - Orion Plus/Londra+ Porta Trasparente Dimensioni H450 L750 Mm Per Quadri/Armadi
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Orion Plus/Londra+ Porta Trasparente Dimensioni H450 L750 Mm Per Quadri/Armadi FL405B

EAN
3250610672808
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
562,39 €
/ pezzo *
562,39 €
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
Orion Plus/Londra+ Porta Trasparente Dimensioni H450 L750 Mm Per Quadri/Armadi

FL405B

FL405B - Orion Plus/Londra+ Porta Trasparente Dimensioni H450 L750 Mm Per Quadri/Armadi
FL405B - Orion Plus/Londra+ Porta Trasparente Dimensioni H450 L750 Mm Per Quadri/Armadi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Inserto per serra­tura 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Inserto per serra­tura
    • FZ680

      Maniglia Stagna Per Quadro 5 / Venezia / Quadro Plus

      81,35 €  / pezzo*
    • FL98Z

      Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

      47,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      450 mm
    • Larghezza
      750 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      1
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Plas­tica
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 8 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL405B (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration FL405B (english)
    PDF
    103,84 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL405B | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL405B

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      405,60 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL300BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      FL300BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      Prezzo
      560,56 €
      / pezzo *
      560,56 €
      / pezzo *
    • 2
      FL301BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      FL301BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      Prezzo
      628,85 €
      / pezzo *
      628,85 €
      / pezzo *
    • 3
      FL302BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      FL302BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      Prezzo
      706,58 €
      / pezzo *
      706,58 €
      / pezzo *
    • 4
      FL305BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      FL305BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      Prezzo
      671,25 €
      / pezzo *
      671,25 €
      / pezzo *
    • 5
      FL306BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      FL306BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      Prezzo
      821,95 €
      / pezzo *
      821,95 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en