Pann. int. in acc. Orion.Plus 280x193 mm • FL402A | Hager
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
            FL402A - Piastra di fondo in lamiera H300 L250 orion plus lamiera
            FL402A - Piastra di fondo in lamiera H300 L250 orion plus lamiera
            • Hager - Quadri e armadi univer­sali

            Piastra di fondo in lamiera H300 L250 orion plus lamiera FL402A

            Piastra di fondo in lamiera per quadri orion plus lamiera di altezza 300 mm e larghezza 250 mm. Fissaggio di questa piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
            EAN
            3250610671375
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            23,39 €
            / pezzo *
            23,39 €
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
            Piastra di fondo in lamiera H300 L250 orion plus lamiera

            FL402A

            FL402A - Piastra di fondo in lamiera H300 L250 orion plus lamiera
            FL402A - Piastra di fondo in lamiera H300 L250 orion plus lamiera
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili

            Prodotti compatibili

            • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori per montaggio
            • FL672E

              Guide scorrevoli, Orion.Plus, L350 mm

              33,12 €  / pezzo*

            Prodotto principale alternativo

            • FL102A

              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm

              184,40 €  / pezzo*
            • FL152A

              Orion plus lamiera quadro porta trasparente dimensioni 300x250x160 mm

              263,40 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              280 mm
            • Larghezza
              193 mm
            • Profon­dità
              2 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration FL402A
            PDF
            Hager RoHS report FL402A
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FL402A | Hager Italia

              Immagine del prodotto FL402A

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

              Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              425,56 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FL102A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H300 L250 P160 orion plus
              FL102A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
              Prezzo
              184,40 €
              / pezzo *
              184,40 €
              / pezzo *
            • 2
              FL104A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H350 L300 P160 orion plus
              FL104A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
              Prezzo
              205,01 €
              / pezzo *
              205,01 €
              / pezzo *
            • 3
              FL105A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H350 L300 P200 orion plus
              FL105A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
              Prezzo
              222,44 €
              / pezzo *
              222,44 €
              / pezzo *
            • 4
              FL109A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H500 L300 P160 orion plus
              FL109A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
              Prezzo
              231,54 €
              / pezzo *
              231,54 €
              / pezzo *
            • 5
              FL110A - Quadro in lamiera a parete con porta cieca H500 L300 P200 orion plus
              FL110A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
              Prezzo
              284,91 €
              / pezzo *
              284,91 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en