Porta cieca pol. Orion+ H450 W1000 mm • FL390B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H450 W1000 mm FL390B

EAN
3250610672747
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
614,40 €
/ pezzo *
614,40 €
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
Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H450 W1000 mm

FL390B

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Inserto per serra­tura 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Inserto per serra­tura
    • FZ680

      Maniglia Stagna Per Quadro 5 / Venezia / Quadro Plus

      81,35 €  / pezzo*
    • FL98Z

      Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

      47,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      450 mm
    • Larghezza
      1000 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      2
    • Numero di serra­ture
      1
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Plas­tica
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 8 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration FL390B
    PDF
    Hager RoHS report FL390B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL390B | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL390B

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      405,60 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL300BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      FL300BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      Prezzo
      560,56 €
      / pezzo *
      560,56 €
      / pezzo *
    • 2
      FL301BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      FL301BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      Prezzo
      628,85 €
      / pezzo *
      628,85 €
      / pezzo *
    • 3
      FL302BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      FL302BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      Prezzo
      706,58 €
      / pezzo *
      706,58 €
      / pezzo *
    • 4
      FL305BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      FL305BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      Prezzo
      671,25 €
      / pezzo *
      671,25 €
      / pezzo *
    • 5
      FL306BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      FL306BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      Prezzo
      821,95 €
      / pezzo *
      821,95 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en