Porta cieca pol. Orion+ H500 W450 mm • FL380B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H500 W450 mm FL380B

EAN
3250610672686
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
451,33 €
/ pezzo *
451,33 €
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
Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H500 W450 mm

FL380B

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Inserto per serra­tura 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Inserto per serra­tura
    • FZ680

      Maniglia Stagna Per Quadro 5 / Venezia / Quadro Plus

      81,35 €  / pezzo*
    • FL98Z

      Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

      47,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      450 mm
    • Larghezza
      500 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      1
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Plas­tica
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 8 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
    PDF
    3,44 MB
    Hager REACH declaration FL380B
    PDF
    Hager RoHS report FL380B
    PDF
    REACH declaration FL380B (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration FL380B (english)
    PDF
    103,84 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL380B | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL380B

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      405,60 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL300BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      FL300BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      Prezzo
      560,56 €
      / pezzo *
      560,56 €
      / pezzo *
    • 2
      FL301BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      FL301BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      Prezzo
      628,85 €
      / pezzo *
      628,85 €
      / pezzo *
    • 3
      FL302BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      FL302BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      Prezzo
      706,58 €
      / pezzo *
      706,58 €
      / pezzo *
    • 4
      FL305BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      FL305BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      Prezzo
      671,25 €
      / pezzo *
      671,25 €
      / pezzo *
    • 5
      FL306BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      FL306BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      Prezzo
      821,95 €
      / pezzo *
      821,95 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en