Quadro doppio pol. Orion+ 2050x600x300mm • FL348BA | Hager
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
            hager placeholder
            hager placeholder
            • Hager - Quadri e armadi univer­sali

            Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x600x300 mm FL348BA

            EAN
            3250610674871
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            1.321,21 €
            / pezzo *
            1.321,21 €
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
            Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x600x300 mm

            FL348BA

            hager placeholder
            hager placeholder
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (28)
            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
            • Porta vetro / cieca 6 accessori disponibili
            • Piastra cieca per armadio 1 accessori disponibili
            • Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
            • Acces­sori per montaggio 3 accessori disponibili
            • Guida DIN 3 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
            • Porta vetro / cieca
            • Piastra cieca per armadio
            • Set viti di fissaggio
            • Acces­sori per montaggio
            • Guida DIN
            • Piastra di fondo
            • Chiave per quadro/ar­madio
            • Inserto per serra­tura
            • FL763E

              MCB kit, Orion+, 150x500 mm

              72,97 €  / pezzo*
            • FL381B

              Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H750 W500 mm

              524,63 €  / pezzo*
            • FL382B

              Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W500 mm

              576,62 €  / pezzo*
            • FL401B

              Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H750 W500 mm

              600,17 €  / pezzo*
            • FL402B

              Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H1050 W500 mm

              675,72 €  / pezzo*
            • FL591E

              Controporta in acciaio, Orion.Plus, H750 W500 mm

              122,85 €  / pezzo*
            • FL592E

              Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W500 mm

              161,28 €  / pezzo*
            • FL710E

              Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 150x500 mm

              48,86 €  / pezzo*
            • FZ801

              Orion Plus/Londra+ Confezione 100 Bussole Filettate Per Quadri/Armadi

              213,64 €  / pezzo*
            • FL450A

              Squadrette per fissaggio Piastra di fondo, Orion.Plus

              14,90 €  / pezzo*
            • FL672E

              Guide scorrevoli, Orion.Plus, L350 mm

              33,12 €  / pezzo*
            • FL863Z

              Squadrette isolante per fissaggio a parete, Orion.Plus

              14,88 €  / pezzo*
            • FL434A

              Montanti funzionali, Orion.Plus, H1050mm

              75,24 €  / pezzo*
            • FL466A

              Montanti funzionali, Orion.Plus, H800 mm

              73,34 €  / pezzo*
            • FL500E

              Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm

              19,28 €  / pezzo*
            • FL511E

              Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 780x493 mm

              107,10 €  / pezzo*
            • FL512E

              Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 1080x493 mm

              152,42 €  / pezzo*
            • FL551E

              Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 735x495 mm

              99,69 €  / pezzo*
            • FL552E

              Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 1035x495 mm

              133,48 €  / pezzo*
            • FL610E

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 145x354 mm

              49,31 €  / pezzo*
            • FL620E

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 195x354 mm

              65,81 €  / pezzo*
            • FL630E

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 295x354 mm

              82,30 €  / pezzo*
            • FL640E

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 395x354 mm

              98,37 €  / pezzo*
            • FL99Z

              Chiave triangolare, Orion.Plus, RAL7046

              3,62 €  / pezzo*
            • FL74Z

              Quadro evo/Orion plus inserto triangolare 8mm

              47,99 €  / pezzo*
            • FL75Z

              Quadro evo/Orion plus inserto a doppia aletta 3 mm

              47,99 €  / pezzo*
            • FL76Z

              Quadro evo/Orion plus inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm

              47,99 €  / pezzo*
            • FL98Z

              Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

              47,74 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              2050 mm
            • Larghezza
              600 mm
            • Profon­dità
              300 mm
            • Spes­sore dei fianchi
              3 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP65
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Tipo di bloc­caggio
              Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK10
            Equipag­giamento
            • Numero di sezioni in larghezza
              1
            • Numero di aper­ture della flangia
              0
            • Numero di file
              12
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Montaggio a pavimento
            • Adatto per l'uso esterno
              SÌ
            Materiali
            • Colore
              Grigio chiaro
            • Codice RAL
              7035
            • Materiale
              Plas­tica
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              0
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            Corrente
            • Corrente nominale
              250 A

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration FL348BA
            PDF
            Hager RoHS report FL348BA
            PDF

            Documenti

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

              Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              405,60 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,95 MB
              Immagine Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,98 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31

              PDF
              707,52 kB
            Più documentazione

            Parti di ricambio

            altri accessori disponibili

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FL300BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
              FL300BA
              Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
              Prezzo
              560,56 €
              / pezzo *
              560,56 €
              / pezzo *
            • 2
              FL301BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
              FL301BA
              Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
              Prezzo
              628,85 €
              / pezzo *
              628,85 €
              / pezzo *
            • 3
              FL302BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
              FL302BA
              Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
              Prezzo
              706,58 €
              / pezzo *
              706,58 €
              / pezzo *
            • 4
              FL305BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
              FL305BA
              Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
              Prezzo
              671,25 €
              / pezzo *
              671,25 €
              / pezzo *
            • 5
              FL306BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
              FL306BA
              Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
              Prezzo
              821,95 €
              / pezzo *
              821,95 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en