Quadro pavim. pol. Orion+ 900x600x300 mm • FL321BA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
hager placeholder
hager placeholder
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Quadro in poliestere a pavimento, Orion.Plus, 900x600x300 mm FL321BA

EAN
3250610674451
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
833,69 €
/ pezzo *
833,69 €
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
Quadro in poliestere a pavimento, Orion.Plus, 900x600x300 mm

FL321BA

hager placeholder
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (22)
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
    • Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
    • Piastra cieca per armadio 1 accessori disponibili
    • Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
    • Acces­sori per montaggio 3 accessori disponibili
    • Guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
    • Porta vetro / cieca
    • Piastra cieca per armadio
    • Set viti di fissaggio
    • Acces­sori per montaggio
    • Guida DIN
    • Piastra di fondo
    • Chiave per quadro/ar­madio
    • Inserto per serra­tura
    • FL763E

      MCB kit, Orion+, 150x500 mm

      72,97 €  / pezzo*
    • FL381B

      Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H750 W500 mm

      524,63 €  / pezzo*
    • FL401B

      Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H750 W500 mm

      600,17 €  / pezzo*
    • FL591E

      Controporta in acciaio, Orion.Plus, H750 W500 mm

      122,85 €  / pezzo*
    • FL710E

      Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 150x500 mm

      48,86 €  / pezzo*
    • FZ801

      Orion Plus/Londra+ Confezione 100 Bussole Filettate Per Quadri/Armadi

      213,64 €  / pezzo*
    • FL450A

      Squadrette per fissaggio Piastra di fondo, Orion.Plus

      14,90 €  / pezzo*
    • FL672E

      Guide scorrevoli, Orion.Plus, L350 mm

      33,12 €  / pezzo*
    • FL863Z

      Squadrette isolante per fissaggio a parete, Orion.Plus

      14,88 €  / pezzo*
    • FL466A

      Montanti funzionali, Orion.Plus, H800 mm

      73,34 €  / pezzo*
    • FL500E

      Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm

      19,28 €  / pezzo*
    • FL511E

      Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 780x493 mm

      107,10 €  / pezzo*
    • FL551E

      Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 735x495 mm

      99,69 €  / pezzo*
    • FL610E

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 145x354 mm

      49,31 €  / pezzo*
    • FL620E

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 195x354 mm

      65,81 €  / pezzo*
    • FL630E

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 295x354 mm

      82,30 €  / pezzo*
    • FL640E

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 395x354 mm

      98,37 €  / pezzo*
    • FL99Z

      Chiave triangolare, Orion.Plus, RAL7046

      3,62 €  / pezzo*
    • FL74Z

      Quadro evo/Orion plus inserto triangolare 8mm

      47,99 €  / pezzo*
    • FL75Z

      Quadro evo/Orion plus inserto a doppia aletta 3 mm

      47,99 €  / pezzo*
    • FL76Z

      Quadro evo/Orion plus inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm

      47,99 €  / pezzo*
    • FL98Z

      Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

      47,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      900 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      300 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      3 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    • Numero di aper­ture della flangia
      0
    • Numero di file
      5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a pavimento
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Plas­tica
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      0
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      250 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
    PDF
    3,44 MB
    Hager REACH declaration FL321BA
    PDF
    Hager RoHS report FL321BA
    PDF

    Documenti

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      405,60 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento singoli IP65 prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento singoli IP65 prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,89 MB
      Immagine Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento singoli IP65 prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento singoli IP65 prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,94 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL300BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      FL300BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x600x300 mm
      Prezzo
      560,56 €
      / pezzo *
      560,56 €
      / pezzo *
    • 2
      FL301BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      FL301BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x600x300 mm
      Prezzo
      628,85 €
      / pezzo *
      628,85 €
      / pezzo *
    • 3
      FL302BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      FL302BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm
      Prezzo
      706,58 €
      / pezzo *
      706,58 €
      / pezzo *
    • 4
      FL305BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      FL305BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm
      Prezzo
      671,25 €
      / pezzo *
      671,25 €
      / pezzo *
    • 5
      FL306BA - Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      FL306BA
      Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm
      Prezzo
      821,95 €
      / pezzo *
      821,95 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en