Quadro poli. Orion+ p.v. 500x300x200 mm • FL259B | Hager
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
            FL259B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 500x300x200 mm
            FL259B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 500x300x200 mm
            • Hager - Quadri e armadi univer­sali

            Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 500x300x200 mm FL259B

            EAN
            3250610670927
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            262,15 €
            / pezzo *
            262,15 €
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
            Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 500x300x200 mm

            FL259B

            FL259B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 500x300x200 mm
            FL259B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 500x300x200 mm
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (32)
            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 2 accessori disponibili
            • Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili
            • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
            • Ventola per armadio 4 accessori disponibili
            • Riscal­damento per armadio 4 accessori disponibili
            • Piastra cieca per armadio 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
            • Porta vetro / cieca
            • Base / elemento base / zoccolo
            • Ventola per armadio
            • Riscal­damento per armadio
            • Piastra cieca per armadio
            • Sistemi di chiusura
            • Acces­sori per montaggio
            • Supporti portafrutti per guida DIN
            • Piastra di fondo
            • Guida DIN
            • Chiave per quadro/ar­madio
            • Inserto per serra­tura
            • FL361A

              Kit per MCB, Orion.Plus, 150x300 mm

              33,17 €  / pezzo*
            • FL981A

              Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 3x12M 500x300mm

              134,56 €  / pezzo*
            • FL547A

              Controporta in acciaio, Orion.Plus, 500x300 mm

              71,25 €  / pezzo*
            • FL644A

              Controporta isolante, Orion.Plus, 500x300 mm

              70,14 €  / pezzo*
            • 35510

              Palo di sostegno in alluminio e acciaio, Rimini, H800 mm

              287,29 €  / pezzo*
            • FL210Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 57Mc-H

              295,72 €  / pezzo*
            • FL212Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 115Mc-H

              426,23 €  / pezzo*
            • FL214Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50 Hz 32W 190Mc-H

              607,29 €  / pezzo*
            • FL216Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50/60Hz 67W 520Mc-H

              1.214,61 €  / pezzo*
            • FL254Z

              Resistenza Anticondensa 45 W 230 Vca-Vcc

              311,73 €  / pezzo*
            • FL255Z

              Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc

              324,97 €  / pezzo*
            • FL256Z

              Resistenza Anticondensa 150W 230Vca-Vcc

              487,53 €  / pezzo*
            • FL259Z

              Termostato Per Inserzione Ventilatori Con Filtro 1Na 10A

              113,08 €  / pezzo*
            • FL711E

              Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 150x300 mm

              23,38 €  / pezzo*
            • FL80Z

              Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

              7,24 €  / pezzo*
            • FL93Z

              Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

              7,62 €  / pezzo*
            • FL95Z

              Coppia inserti doppia aletta , Orion.Plus, 3 mm

              7,24 €  / pezzo*
            • FL96Z

              Inserto triangolare con maniglia, Orion.Plus

              29,76 €  / pezzo*
            • FL450A

              Squadrette per fissaggio Piastra di fondo, Orion.Plus

              14,90 €  / pezzo*
            • FL672E

              Guide scorrevoli, Orion.Plus, L350 mm

              33,12 €  / pezzo*
            • FL863Z

              Squadrette isolante per fissaggio a parete, Orion.Plus

              14,88 €  / pezzo*
            • FL872Z

              Set viti piombabili Orion.Plus 40 pezzi

              36,93 €  / Impostato*
            • FL85Z

              Squadrette in acciaio per fissaggio a parete, Orion.Plus

              17,45 €  / pezzo*
            • FL311A

              Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 187x145 mm

              20,68 €  / pezzo*
            • FL407A

              Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 480x243 mm

              41,41 €  / pezzo*
            • FL424A

              Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 435x245 mm

              38,77 €  / pezzo*
            • FL462A

              Montanti funzionali, Orion.Plus, H500 mm

              59,29 €  / pezzo*
            • FL99Z

              Chiave triangolare, Orion.Plus, RAL7046

              3,62 €  / pezzo*
            • FL81Z

              Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

              10,75 €  / pezzo*
            • FL94Z

              Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

              16,44 €  / pezzo*
            • FL97Z

              Coppia inserti doppia aletta, Orion.Plus, 3 mm

              9,82 €  / pezzo*
            • FL98Z

              Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

              47,74 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              500 mm
            • Larghezza
              300 mm
            • Profon­dità
              200 mm
            • Spes­sore dei fianchi
              3 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP66
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Tipo di bloc­caggio
              3 lati 7 mm, Serra­tura a chiave
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            Equipag­giamento
            • Numero di aper­ture della flangia
              0
            • Numero di file
              3
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Montaggio a parete
            • Adatto per l'uso esterno
              SÌ
            Materiali
            • Colore
              Grigio chiaro
            • Codice RAL
              7035
            • Trat­tamento
              Non trat­tato
            • Materiale
              Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Numero di serra­ture
              2
            • Porta/fron­tale tras­parente
              SÌ
            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration FL259B
            PDF
            Hager RoHS report FL259B
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FL259B | Hager Italia

              Immagine del prodotto FL259B

            • Manuale di installazione

              Immagine 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager Italia

              6L488400_6 (Orion Plus)

              Manuale di installazione International 2020-02-10

              PDF
              13,92 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali | Hager Italia

              Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              385,48 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,87 MB
              Immagine Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,91 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-07-06

              PDF
              195,93 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-02-24

              PDF
              818,77 kB
            Più documentazione

            Parti di ricambio

            altri accessori disponibili

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FL204B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
              FL204B
              Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
              Prezzo
              211,56 €
              / pezzo *
              211,56 €
              / pezzo *
            • 2
              FL209B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
              FL209B
              Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
              Prezzo
              217,83 €
              / pezzo *
              217,83 €
              / pezzo *
            • 3
              FL213B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
              FL213B
              Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
              Prezzo
              323,14 €
              / pezzo *
              323,14 €
              / pezzo *
            • 4
              FL216B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
              FL216B
              Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
              Prezzo
              363,84 €
              / pezzo *
              363,84 €
              / pezzo *
            • 5
              FL221B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm
              FL221B
              Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm
              Prezzo
              474,57 €
              / pezzo *
              474,57 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en