RESIST ANTICOND 80 W 230 VCA-VCC • FL255Z | Hager
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
            FL255Z - Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc
            FL255Z - Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc FL255Z

            EAN
            3250619272559
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            324,97 €
            / pezzo *
            324,97 €
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
            Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc

            FL255Z

            FL255Z - Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc
            FL255Z - Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              155 mm
            • Larghezza
              61 mm
            • Profon­dità
              56 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP44
            Potenza
            • Sistema di potenza nominale
              80 W

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration FL255Z
            PDF
            Hager RoHS report FL255Z
            PDF

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
              FM107
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              786,87 €
              / pezzo *
              786,87 €
              / pezzo *
            • 2
              FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
              FM108
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              862,54 €
              / pezzo *
              862,54 €
              / pezzo *
            • 3
              FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
              FM109
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              948,30 €
              / pezzo *
              948,30 €
              / pezzo *
            • 4
              FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
              FM117
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
              Prezzo
              1.008,82 €
              / pezzo *
              1.008,82 €
              / pezzo *
            • 5
              FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
              FM118
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
              Prezzo
              1.109,65 €
              / pezzo *
              1.109,65 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en