RESIST ANTICOND 45 W 230 VCA-VCC • FL254Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Resistenza Anticondensa 45 W 230 Vca-Vcc FL254Z

EAN
3250619272542
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
311,73 €
/ pezzo *
311,73 €
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
Resistenza Anticondensa 45 W 230 Vca-Vcc

FL254Z

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    105 mm
  • Larghezza
    61 mm
  • Profon­dità
    56 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP44
Potenza
  • Sistema di potenza nominale
    45 W

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration FL254Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL254Z (english)
PDF
103,59 kB

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    FM107
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    786,87 €
    / pezzo *
    786,87 €
    / pezzo *
  • 2
    FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    FM108
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    862,54 €
    / pezzo *
    862,54 €
    / pezzo *
  • 3
    FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    FM109
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    948,30 €
    / pezzo *
    948,30 €
    / pezzo *
  • 4
    FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    FM117
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.008,82 €
    / pezzo *
    1.008,82 €
    / pezzo *
  • 5
    FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    FM118
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.109,65 €
    / pezzo *
    1.109,65 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en