FILTRO RICAMBIO FL210Z - FL220Z • FL230Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Filtro Di Ricambio Per Ventilatori E Griglie Fl210Z - Fl220Z FL230Z

EAN
3250619272306
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
9,87 €
/ pezzo *
9,87 €
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
Filtro Di Ricambio Per Ventilatori E Griglie Fl210Z - Fl220Z

FL230Z

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    140 mm
  • Larghezza
    140 mm
  • Profon­dità
    2 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP54

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FL230Z
PDF
Hager RoHS report FL230Z
PDF

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    FM107
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    786,87 €
    / pezzo *
    786,87 €
    / pezzo *
  • 2
    FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    FM108
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    862,54 €
    / pezzo *
    862,54 €
    / pezzo *
  • 3
    FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    FM109
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
    Prezzo
    948,30 €
    / pezzo *
    948,30 €
    / pezzo *
  • 4
    FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    FM117
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.008,82 €
    / pezzo *
    1.008,82 €
    / pezzo *
  • 5
    FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    FM118
    Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
    Prezzo
    1.109,65 €
    / pezzo *
    1.109,65 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en