GRIGLIA DI RIPRESA 325X325 MM • FL226Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FL226Z - Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm
FL226Z - Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm
FL226Z - Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm FL226Z

EAN
3250619272269
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
269,08 €
/ pezzo *
269,08 €
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
Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm

FL226Z

FL226Z - Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm
FL226Z - Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm
FL226Z - Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 323 X 323 Mm
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Griglia di ventilazione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Griglia di ventilazione
    • FL236Z

      Filtro Di Ricambio Per Ventilatori E Griglie Fl216Z - Fl226Z

      42,65 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      325 mm
    • Larghezza
      325 mm
    • Profon­dità
      33 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP54

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration FL226Z
    PDF
    Hager RoHS report FL226Z
    PDF

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
      FM107
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
      Prezzo
      786,87 €
      / pezzo *
      786,87 €
      / pezzo *
    • 2
      FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
      FM108
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
      Prezzo
      862,54 €
      / pezzo *
      862,54 €
      / pezzo *
    • 3
      FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
      FM109
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
      Prezzo
      948,30 €
      / pezzo *
      948,30 €
      / pezzo *
    • 4
      FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
      FM117
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
      Prezzo
      1.008,82 €
      / pezzo *
      1.008,82 €
      / pezzo *
    • 5
      FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
      FM118
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
      Prezzo
      1.109,65 €
      / pezzo *
      1.109,65 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en