Quadro poli. Orion+ p.c. 650x500x250 mm • FL221B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm FL221B

EAN
3250610670897
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
474,57 €
/ pezzo *
474,57 €
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
Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x500x250 mm

FL221B

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (45)
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 4 accessori disponibili
    • Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili
    • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
    • Ventola per armadio 4 accessori disponibili
    • Riscal­damento per armadio 4 accessori disponibili
    • Piastra cieca per armadio 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
    • Porta vetro / cieca
    • Base / elemento base / zoccolo
    • Ventola per armadio
    • Riscal­damento per armadio
    • Piastra cieca per armadio
    • Sistemi di chiusura
    • Acces­sori per montaggio
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • Piastra di fondo
    • Guida DIN
    • Chiave per quadro/ar­madio
    • Inserto per serra­tura
    • FL363A

      Kit per MCB, Orion.Plus, 150x500 mm

      41,40 €  / pezzo*
    • FL367A

      Kit per MCB, Orion.Plus, 200x500 mm

      49,36 €  / pezzo*
    • FL372A

      Kit MCCB x160, Orion.Plus, 300x500 mm

      88,92 €  / pezzo*
    • FL984A

      Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 4x24M 650x500mm

      195,47 €  / pezzo*
    • FL552A

      Controporta in acciaio, Orion.Plus, 650x500 mm

      118,11 €  / pezzo*
    • FL647A

      Controporta isolante, Orion.Plus, 650x500 mm

      111,79 €  / pezzo*
    • 35510

      Palo di sostegno in alluminio e acciaio, Rimini, H800 mm

      287,29 €  / pezzo*
    • FL210Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 57Mc-H

      295,72 €  / pezzo*
    • FL212Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 115Mc-H

      426,23 €  / pezzo*
    • FL214Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50 Hz 32W 190Mc-H

      607,29 €  / pezzo*
    • FL216Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50/60Hz 67W 520Mc-H

      1.214,61 €  / pezzo*
    • FL254Z

      Resistenza Anticondensa 45 W 230 Vca-Vcc

      311,73 €  / pezzo*
    • FL255Z

      Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc

      324,97 €  / pezzo*
    • FL256Z

      Resistenza Anticondensa 150W 230Vca-Vcc

      487,53 €  / pezzo*
    • FL259Z

      Termostato Per Inserzione Ventilatori Con Filtro 1Na 10A

      113,08 €  / pezzo*
    • FL703E

      Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 50x500 mm

      12,88 €  / pezzo*
    • FL713E

      Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 150x500 mm

      31,66 €  / pezzo*
    • FL723E

      Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 200x500 mm

      38,31 €  / pezzo*
    • FL733E

      Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 300x500 mm

      58,89 €  / pezzo*
    • FL80Z

      Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

      7,24 €  / pezzo*
    • FL93Z

      Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

      7,62 €  / pezzo*
    • FL95Z

      Coppia inserti doppia aletta , Orion.Plus, 3 mm

      7,24 €  / pezzo*
    • FL96Z

      Inserto triangolare con maniglia, Orion.Plus

      29,76 €  / pezzo*
    • FL450A

      Squadrette per fissaggio Piastra di fondo, Orion.Plus

      14,90 €  / pezzo*
    • FL672E

      Guide scorrevoli, Orion.Plus, L350 mm

      33,12 €  / pezzo*
    • FL863Z

      Squadrette isolante per fissaggio a parete, Orion.Plus

      14,88 €  / pezzo*
    • FL872Z

      Set viti piombabili Orion.Plus 40 pezzi

      36,93 €  / Impostato*
    • FL85Z

      Squadrette in acciaio per fissaggio a parete, Orion.Plus

      17,45 €  / pezzo*
    • FL313A

      Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 387x145 mm

      33,77 €  / pezzo*
    • FL315A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x145 mm

      45,57 €  / pezzo*
    • FL323A

      Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 387x195 mm

      45,57 €  / pezzo*
    • FL325A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x195 mm

      60,96 €  / pezzo*
    • FL333A

      Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 387x295 mm

      56,89 €  / pezzo*
    • FL335A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x295 mm

      75,74 €  / pezzo*
    • FL343A

      Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 387x395 mm

      67,95 €  / pezzo*
    • FL345A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x395 mm

      91,13 €  / pezzo*
    • FL413A

      Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 630x443 mm

      72,05 €  / pezzo*
    • FL427A

      Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 585x445 mm

      84,96 €  / pezzo*
    • FL463A

      Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm

      64,71 €  / pezzo*
    • FL501A

      Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 24 M W500 mm

      18,80 €  / pezzo*
    • FL99Z

      Chiave triangolare, Orion.Plus, RAL7046

      3,62 €  / pezzo*
    • FL81Z

      Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

      10,75 €  / pezzo*
    • FL94Z

      Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

      16,44 €  / pezzo*
    • FL97Z

      Coppia inserti doppia aletta, Orion.Plus, 3 mm

      9,82 €  / pezzo*
    • FL98Z

      Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

      47,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      650 mm
    • Larghezza
      500 mm
    • Profon­dità
      250 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      2 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP66
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 7 mm, Serra­tura a chiave
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Equipag­giamento
    • Numero di aper­ture della flangia
      0
    • Numero di file
      4
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Materiale
      Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      2
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
    PDF
    3,44 MB
    Hager REACH declaration FL221B
    PDF
    Hager RoHS report FL221B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL221B | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL221B

    • Manuale di installazione

      Immagine 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager Italia

      6L488400_6 (Orion Plus)

      Manuale di installazione International 2020-02-10

      PDF
      13,92 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      385,48 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      2,46 MB
      Immagine Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      2,52 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf | Hager Italia

      UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf

      Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.

      PDF
      167,16 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-07-06

      PDF
      195,93 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-02-24

      PDF
      818,77 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL204B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
      FL204B
      Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm
      Prezzo
      211,56 €
      / pezzo *
      211,56 €
      / pezzo *
    • 2
      FL209B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
      FL209B
      Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
      Prezzo
      217,83 €
      / pezzo *
      217,83 €
      / pezzo *
    • 3
      FL213B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
      FL213B
      Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x400x200 mm
      Prezzo
      323,14 €
      / pezzo *
      323,14 €
      / pezzo *
    • 4
      FL216B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
      FL216B
      Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 650x400x200 mm
      Prezzo
      363,84 €
      / pezzo *
      363,84 €
      / pezzo *
    • 5
      FL229B - Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 800x600x300 mm
      FL229B
      Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 800x600x300 mm
      Prezzo
      718,57 €
      / pezzo *
      718,57 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en