Orion plus lam porta cieca 1250x600x250 • FL129A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            FL129A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 1250x600x250 mm
            FL129A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 1250x600x250 mm
            • Hager - Quadri e armadi univer­sali

            Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 1250x600x250 mm FL129A

            EAN
            3250610670576
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            744,56 €
            / pezzo *
            744,56 €
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
            Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 1250x600x250 mm

            FL129A

            FL129A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 1250x600x250 mm
            FL129A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 1250x600x250 mm
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (48)
            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 5 accessori disponibili
            • Porta vetro / cieca 1 accessori disponibili
            • Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili
            • Ventola per armadio 4 accessori disponibili
            • Riscal­damento per armadio 6 accessori disponibili
            • Termos­ta­to/igros­tato (quadro elet­trico) 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
            • Porta vetro / cieca
            • Sistemi di chiusura
            • Ventola per armadio
            • Riscal­damento per armadio
            • Termos­ta­to/igros­tato (quadro elet­trico)
            • Piastra cieca per armadio
            • Base / elemento base / zoccolo
            • Acces­sori per montaggio
            • Supporti portafrutti per guida DIN
            • Piastra di fondo
            • Guida DIN
            • Chiave per quadro/ar­madio
            • Inserto per serra­tura
            • FL364A

              Kit per MCB, Orion.Plus, 150x600 mm

              47,53 €  / pezzo*
            • FL368A

              Kit per MCB, Orion.Plus, 200x600 mm

              57,08 €  / pezzo*
            • FL369A

              Kit MCB, Orion.Plus, 200x800 mm

              87,59 €  / pezzo*
            • FL373A

              Kit MCCB x160, Orion.Plus, 300x600 mm

              101,72 €  / pezzo*
            • FL380AH

              Kit MCCB x250, Orion.Plus, 200x600 mm

              79,15 €  / pezzo*
            • FL558A

              Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H1250 L600

              188,79 €  / pezzo*
            • 17852

              Chiave A 3 Inserti (Triangolo-Quadro-Doppia Aletta) In Alluminio

              8,80 €  / pezzo*
            • FL80Z

              Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

              7,24 €  / pezzo*
            • FL93Z

              Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

              7,62 €  / pezzo*
            • FL95Z

              Coppia inserti doppia aletta , Orion.Plus, 3 mm

              7,24 €  / pezzo*
            • FL96Z

              Inserto triangolare con maniglia, Orion.Plus

              29,76 €  / pezzo*
            • FL210Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 57Mc-H

              295,72 €  / pezzo*
            • FL212Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 115Mc-H

              426,23 €  / pezzo*
            • FL214Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50 Hz 32W 190Mc-H

              607,29 €  / pezzo*
            • FL216Z

              Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50/60Hz 67W 520Mc-H

              1.214,61 €  / pezzo*
            • FL252Z

              Resistenza Anticondensa 15 W 230 Vca-Vcc

              219,24 €  / pezzo*
            • FL253Z

              Resistenza Anticondensa 30 W 230 Vca-Vcc

              255,74 €  / pezzo*
            • FL254Z

              Resistenza Anticondensa 45 W 230 Vca-Vcc

              311,73 €  / pezzo*
            • FL255Z

              Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc

              324,97 €  / pezzo*
            • FL256Z

              Resistenza Anticondensa 150W 230Vca-Vcc

              487,53 €  / pezzo*
            • FL259Z

              Termostato Per Inserzione Ventilatori Con Filtro 1Na 10A

              113,08 €  / pezzo*
            • FL258Z

              Termostato Per Inserzione Resistenze Anticondensa 1Nc 10A

              113,08 €  / pezzo*
            • FL704E

              Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 50x600 mm

              15,33 €  / pezzo*
            • FL714E

              Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 150x600 mm

              38,31 €  / pezzo*
            • FL724E

              Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 200x600 mm

              46,01 €  / pezzo*
            • FL734E

              Pannello frontale isolante, Orion.Plus 300x600 mm

              66,56 €  / pezzo*
            • FL959A

              Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L600 P250 Mm

              145,18 €  / pezzo*
            • FL450A

              Squadrette per fissaggio Piastra di fondo, Orion.Plus

              14,90 €  / pezzo*
            • FL670A

              KIT ASSOCIAZIONE VERTICALE S/ORION+

              10,81 €  / pezzo*
            • FL863Z

              Squadrette isolante per fissaggio a parete, Orion.Plus

              14,88 €  / pezzo*
            • FL872Z

              Set viti piombabili Orion.Plus 40 pezzi

              36,93 €  / Impostato*
            • FL85Z

              Squadrette in acciaio per fissaggio a parete, Orion.Plus

              17,45 €  / pezzo*
            • FL316A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 404x145 mm

              53,17 €  / pezzo*
            • FL317A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x145 mm

              60,16 €  / pezzo*
            • FL326A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 404x195 mm

              70,64 €  / pezzo*
            • FL327A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x195 mm

              80,07 €  / pezzo*
            • FL336A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 404x295 mm

              88,41 €  / pezzo*
            • FL337A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x295 mm

              99,99 €  / pezzo*
            • FL346A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 404x395 mm

              106,24 €  / pezzo*
            • FL347A

              Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x395 mm

              120,23 €  / pezzo*
            • FL418A

              Orion Plus Pannello Interno In Lamiera Per Quadri H1230 L543

              186,69 €  / pezzo*
            • FL468A

              Orion Plus Montanti Funzionali H1250 Sistema+C

              102,43 €  / pezzo*
            • FL502A

              Guida DIN per morsetti, Orion.Plus, 28 M W600 mm

              20,57 €  / pezzo*
            • FL99Z

              Chiave triangolare, Orion.Plus, RAL7046

              3,62 €  / pezzo*
            • FL81Z

              Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

              10,75 €  / pezzo*
            • FL94Z

              Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

              16,44 €  / pezzo*
            • FL97Z

              Coppia inserti doppia aletta, Orion.Plus, 3 mm

              9,82 €  / pezzo*
            • FL98Z

              Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

              47,74 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              1250 mm
            • Larghezza
              600 mm
            • Profon­dità
              300 mm
            • Spes­sore dei fianchi
              1,20 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP65
            • Classe protezione
              ‌Isolamento classe I
            • Tipo di bloc­caggio
              3 lati 7 mm, Serra­tura a chiave
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK10
            Equipag­giamento
            • Numero di aper­ture della flangia
              2
            • Numero di file
              8
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Instal­lazione a parete
            • Adatto per l'uso esterno
              No
            Materiali
            • Colore
              Grigio chiaro
            • Codice RAL
              7035
            • Trat­tamento
              Verniciato a polvere
            • Materiale
              Acciaio
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            Corrente
            • Corrente nominale
              250 A

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration FL129A
            PDF
            Hager RoHS report FL129A
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FL129A | Hager Italia

              Immagine del prodotto FL129A

            • Manuale di installazione

              Immagine Instruction sheet | Hager Italia

              Instruction sheet

              Manuale di installazione International 2020-11-10

              PDF
              32,87 MB
              Immagine Manuale di installazione International 2023-02-16 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2023-02-16

              PDF
              32,87 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

              Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              425,56 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,30 MB
              Immagine Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,38 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager Italia

              EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-06-26

              PDF
              254,37 kB
              Immagine UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager Italia

              UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

              Dichiarazione di conformità en-US 2024-06-26

              PDF
              259,47 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
              FL102A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
              Prezzo
              184,40 €
              / pezzo *
              184,40 €
              / pezzo *
            • 2
              FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
              FL104A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
              Prezzo
              205,01 €
              / pezzo *
              205,01 €
              / pezzo *
            • 3
              FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
              FL105A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
              Prezzo
              222,44 €
              / pezzo *
              222,44 €
              / pezzo *
            • 4
              FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
              FL109A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
              Prezzo
              231,54 €
              / pezzo *
              231,54 €
              / pezzo *
            • 5
              FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
              FL110A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
              Prezzo
              284,91 €
              / pezzo *
              284,91 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en