Orion plus lam porta cieca 950x800x300 • FL128A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FL128A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 950x800x300 mm
FL128A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 950x800x300 mm
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 950x800x300 mm FL128A

EAN
3250610670569
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
852,30 €
/ pezzo *
852,30 €
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
Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 950x800x300 mm

FL128A

FL128A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 950x800x300 mm
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (45)
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 4 accessori disponibili
    • Porta vetro / cieca 1 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili
    • Ventola per armadio 4 accessori disponibili
    • Riscal­damento per armadio 6 accessori disponibili
    • Termos­ta­to/igros­tato (quadro elet­trico) 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
    • Porta vetro / cieca
    • Sistemi di chiusura
    • Ventola per armadio
    • Riscal­damento per armadio
    • Termos­ta­to/igros­tato (quadro elet­trico)
    • Piastra cieca per armadio
    • Base / elemento base / zoccolo
    • Acces­sori per montaggio
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • Piastra di fondo
    • Guida DIN
    • Chiave per quadro/ar­madio
    • Inserto per serra­tura
    • FL365A

      Kit MCB, Orion.Plus, 150x800 mm

      72,97 €  / pezzo*
    • FL369A

      Kit MCB, Orion.Plus, 200x800 mm

      87,59 €  / pezzo*
    • FL374A

      MCCB x160 kit , Orion.Plus, 300x800 mm

      155,95 €  / pezzo*
    • FL381AH

      MCCB x250 kit, Orion.Plus, 200x800 mm

      121,51 €  / pezzo*
    • FL557A

      Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H950 L800

      169,28 €  / pezzo*
    • 17852

      Chiave A 3 Inserti (Triangolo-Quadro-Doppia Aletta) In Alluminio

      8,80 €  / pezzo*
    • FL80Z

      Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

      7,24 €  / pezzo*
    • FL93Z

      Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

      7,62 €  / pezzo*
    • FL95Z

      Coppia inserti doppia aletta , Orion.Plus, 3 mm

      7,24 €  / pezzo*
    • FL96Z

      Inserto triangolare con maniglia, Orion.Plus

      29,76 €  / pezzo*
    • FL210Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 57Mc-H

      295,72 €  / pezzo*
    • FL212Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50-60Hz 20W 115Mc-H

      426,23 €  / pezzo*
    • FL214Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50 Hz 32W 190Mc-H

      607,29 €  / pezzo*
    • FL216Z

      Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50/60Hz 67W 520Mc-H

      1.214,61 €  / pezzo*
    • FL252Z

      Resistenza Anticondensa 15 W 230 Vca-Vcc

      219,24 €  / pezzo*
    • FL253Z

      Resistenza Anticondensa 30 W 230 Vca-Vcc

      255,74 €  / pezzo*
    • FL254Z

      Resistenza Anticondensa 45 W 230 Vca-Vcc

      311,73 €  / pezzo*
    • FL255Z

      Resistenza Anticondensa 80 W 230 Vca-Vcc

      324,97 €  / pezzo*
    • FL256Z

      Resistenza Anticondensa 150W 230Vca-Vcc

      487,53 €  / pezzo*
    • FL259Z

      Termostato Per Inserzione Ventilatori Con Filtro 1Na 10A

      113,08 €  / pezzo*
    • FL258Z

      Termostato Per Inserzione Resistenze Anticondensa 1Nc 10A

      113,08 €  / pezzo*
    • FL714E

      Pannello frontale isolante, Orion.Plus, 150x600 mm

      38,31 €  / pezzo*
    • FL715E

      Pannello frontale isolante Orion.Plus, 150x800 mm

      57,08 €  / pezzo*
    • FL725E

      Pannello frontale isolante Orion.Plus, 200x800 mm

      68,46 €  / pezzo*
    • FL735E

      Pannello frontale isolante Orion.Plus, 300x800 mm

      75,86 €  / pezzo*
    • FL962A

      Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P300 Mm

      187,00 €  / pezzo*
    • FL450A

      Squadrette per fissaggio Piastra di fondo, Orion.Plus

      14,90 €  / pezzo*
    • FL503A

      DIN rail, Orion.Plus, W800 mm

      23,78 €  / pezzo*
    • FL670A

      KIT ASSOCIAZIONE VERTICALE S/ORION+

      10,81 €  / pezzo*
    • FL863Z

      Squadrette isolante per fissaggio a parete, Orion.Plus

      14,88 €  / pezzo*
    • FL872Z

      Set viti piombabili Orion.Plus 40 pezzi

      36,93 €  / Impostato*
    • FL85Z

      Squadrette in acciaio per fissaggio a parete, Orion.Plus

      17,45 €  / pezzo*
    • FL317A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x145 mm

      60,16 €  / pezzo*
    • FL327A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x195 mm

      80,07 €  / pezzo*
    • FL337A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x295 mm

      99,99 €  / pezzo*
    • FL347A

      Piastra di fondo regolabile in acciaio Orion.Plus, 604x395 mm

      120,23 €  / pezzo*
    • FL417A

      Orion Plus Pannello Interno In Lamiera Per Quadri H930 L693

      158,67 €  / pezzo*
    • FL431A

      Orion Plus Pannello Interno In Bachelite Per Quadri 885x745 mm

      190,20 €  / pezzo*
    • FL705E

      Pannello frontale isolante Orion.Plus, 50x800 mm

      22,81 €  / pezzo*
    • FL467A

      Montanti funzionali, Orion.Plus, H950 mm

      82,30 €  / pezzo*
    • FL99Z

      Chiave triangolare, Orion.Plus, RAL7046

      3,62 €  / pezzo*
    • FL81Z

      Inserto quadrato, Orion.Plus, 8 mm

      10,75 €  / pezzo*
    • FL94Z

      Coppia inserti triangolari Orion.Plus 8 mm

      16,44 €  / pezzo*
    • FL97Z

      Coppia inserti doppia aletta, Orion.Plus, 3 mm

      9,82 €  / pezzo*
    • FL98Z

      Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

      47,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      950 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      300 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      1,2 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 7 mm, Serra­tura a chiave
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Equipag­giamento
    • Numero di aper­ture della flangia
      2
    • Numero di file
      6
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Materiale
      Acciaio
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      2
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      250 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration FL128A
    PDF
    Hager RoHS report FL128A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL128A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL128A

    • Manuale di installazione

      Immagine Instruction sheet | Hager Italia

      Instruction sheet

      Manuale di installazione International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2023-02-16 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2023-02-16

      PDF
      32,87 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      425,56 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Immagine Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-06-26

      PDF
      254,37 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

      Dichiarazione di conformità en-US 2024-06-26

      PDF
      259,47 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
      FL102A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
      Prezzo
      184,40 €
      / pezzo *
      184,40 €
      / pezzo *
    • 2
      FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
      FL104A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
      Prezzo
      205,01 €
      / pezzo *
      205,01 €
      / pezzo *
    • 3
      FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
      FL105A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
      Prezzo
      222,44 €
      / pezzo *
      222,44 €
      / pezzo *
    • 4
      FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
      FL109A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
      Prezzo
      231,54 €
      / pezzo *
      231,54 €
      / pezzo *
    • 5
      FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
      FL110A
      Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
      Prezzo
      284,91 €
      / pezzo *
      284,91 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en