Fk Armadio Porta Cieca H1400 L800 P400 Piastra Inserimento Frontale FK094
EAN
3250612510764
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.290,12 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Piastra passacavo per quadro 2 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili
-
Pannello laterale/posteriore 1 accessori disponibili
-
Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
-
Accessori per trasporto 1 accessori disponibili
-
Accessori per montaggio 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1400 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità400 mm
-
Spessore dei fianchi1,20 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggioSerratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di aperture della flangia2
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a pavimento
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeMetallo
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FK quadro di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF418,51 kB
Più documentazione