RELE' RITARD. DISECCITAZIONE 1M • EZN002 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din EZN002

EAN
3250612469987
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
Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din

EZN002

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Consumo di energia durante il funzionamento
    15 VA
  • Potenza dissipata a pieno carico
    2 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    450 W
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 70 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 10 mm²
  • Numero di contatti
    1
  • Tipo di contatto
    1x in commutazione
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Testo
  • Tipo di commutazione
    Contatto di commutazione, utiliz­zabile come contatto di aper­tura o di chiusura
  • Funzione
    Funzioni: Funzioni: ritardo On, ritardo Off, singolo impulso fronte di salita / singolo impulso fronte di discesa, comando solo a impulsi, lampeg­giamento simmetrico, contatto aper­to/chiuso
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite
  • Tipo di montaggio
    Per instal­lazione su guida DIN
Serie
  • Altezza
    85 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    58 mm
Corrente
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
    8 A
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NC
    0
  • Numero di contatti NA
    0
  • Ritardo di inter­ruzione
    No
  • Ritardo di accen­sione
    SÌ
Impos­tazioni
  • ritar­dato
    0.1 S - 10 h
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC/DC

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EZN002
PDF
Hager RoHS report EZN002
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EZN002 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EZN002

  • Manuale di installazione

    Immagine Relais temporisé EZN002 | Hager Italia

    Relais temporisé EZN002

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

    PDF
    1,14 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Italia

    UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

    Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-01-06

    PDF
    49,75 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en