Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M EZM100
EAN
3250615600622
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
198,12 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 2.5 mm²
-
Numero di contatti1
-
Tipo di contatto1x in commutazione
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Serie
-
Altezza87 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità65 mm
Corrente
-
Corrente nominale ammissibile in AC18 A
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NC1
-
Numero di contatti NA1
-
Ritardo di interruzioneSÌ
-
Ritardo di accensioneSÌ
Impostazioni
-
ritardato50 ms - 100 h
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando per 50 Hz12 - 240 V
-
Tensione di comando per 60 Hz12 - 240 V
-
Tensione di comando Us per CC12 - 240 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06
PDF1015,41 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF315,63 kBUKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF269,97 kB
Più documentazione