DIMMER UNIVERSALE 300W 1M COMFORT • EVN011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
EVN011 - Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
EVN011 - Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M EVN011

Televariatore universale 300W per il controllo dell’illuminazione LED, alogene e incandescenza. Compatibile con trasformatori elettronici e ferromagnetici. Regolazione da pulsante, 2 modalità di riconoscimento
del carico (automatico, apprendimento manuale da pulsante), protezione da sovraccarico e surriscaldamento. Alimentazione 230V AC. Ideale per installazioni professionali.
EAN
3250617573917
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
161,82 €
/ pezzo *
161,82 €
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
Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M

EVN011

EVN011 - Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
EVN011 - Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 -230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Plas­tica
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Pulsante singolo
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      2,10 VA
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,2 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      300 - 300 W
    Illuminazione
    • Lampade LED dimmerabili da 230 V
      60 - 60 W
    • Potenza della lampada LED
      60 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Testo
    • Prin­cipio regolazione luce
      Rilevamento automa­tico del carico
    • Fusibile
      Con protezione contro il cortocir­cuito e i sovrac­carichi
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration EVN011
    PDF
    Hager RoHS report EVN011
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EVN011 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EVN011

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,16 MB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Televariatori universali diretti EVN011  - Inserto tecnico | Hager Italia

      Televariatori universali diretti EVN011 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico televariatori modulari universali EVN011 - EVN012 - EVN002 - EVN004

      PDF
      1,84 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EVN002 - Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
      EVN002
      Dimmer Universale Standard 500W Anche Per Led E Cfl - 2 Mod.
      Prezzo
      279,46 €
      / pezzo *
      279,46 €
      / pezzo *
    • 2
      EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
      EVN004
      Dimmer Universale Funzioni Comfort 500W Anche Per Led E Cfl - 2 Mod.
      Prezzo
      354,02 €
      / pezzo *
      354,02 €
      / pezzo *
    • 3
      EVN012 - Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M
      EVN012
      Dimmer Universale Funzioni Comfort 300W Anche Per Led E Cfl - 1 Mod.
      Prezzo
      201,25 €
      / pezzo *
      201,25 €
      / pezzo *
    • 4
      EV106 - Dimmer pilota 1-10V 4 moduli 4M
      EV106
      Dimmer Pilota 1-10V X Controllo Fino A 30 Moduli Ev100-Ev102 - 4 Mod.Din
      Prezzo
      319,97 €
      / pezzo *
      319,97 €
      / pezzo *
    • 5
      EV108 - Dimmer pilota multifunzione 1-10V 4M
      EV108
      Dimmer Multifunz. Pilota 1-10V X Controllo Max 30 Mod. Ev100-Ev102 - 4 Mod.
      Prezzo
      370,48 €
      / pezzo *
      370,48 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en