DIMMER UNIVERSALE 500W 2M + FUNZ.COMFORT • EVN004 | Hager
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
            EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
            EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
            EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M EVN004

            Televariatore universale 500W comfort per lampade LED dimmerabili, alogene e fluocompatte. Compatibile con trasformatori elettronici o ferromagnetici, funziona a 230V AC-50/60Hz. Dispone di 3 modalità di riconoscimento del carico: automatico, apprendimento manuale (pulsante) o expert. Funzioni comfort selezionabili tramite selettore frontale sul prodotto: scenario, scenario temporizzato, sleeping (tempo regolabile), notte (tempo regolabile). Protezione contro sovraccarico e surriscaldamento.
            EAN
            3250617573979
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            354,02 €
            / pezzo *
            354,02 €
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
            Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M

            EVN004

            EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
            EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
            EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Condizioni di impiego
            • Tensione d’eser­cizio
              195,5 - 253 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            Connet­tività
            • Con sistema bus radio KNX
              No
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            • Codice RAL
              7035
            • Materiale
              Plas­tica
            Serie
            • Altezza
              85 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              62 mm
            Architet­tura
            • Elemento di control­lo/comando
              Pulsante singolo
            Potenza
            • Consumo di energia durante il funzionamento
              4,50 VA
            • Potenza assor­bita in stan­d-by
              0,20 W
            • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
              500 W
            • Potenza lampada ad incan­descenza
              500 - 500 W
            Illuminazione
            • Lampade LED dimmerabili da 230 V
              100 - 100 W
            • Potenza della lampada LED
              100 W
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - +45 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1.5 - 6 mm²
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Testo
            • Prin­cipio regolazione luce
              Rilevamento automa­tico del carico
            • Fusibile
              Con protezione contro il cortocir­cuito e i sovrac­carichi
            • Condizioni di impiego
              Altri
            • Tipo di montaggio
              Per instal­lazione su guida DIN
            • Tipo di connes­sione
              Con morsetti a vite
            • Derivazione
              Connes­sione per pulsanti stan­dard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
            • Utilizzo e comando
              Nessuna inter­faccia Bluetooth

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration EVN004
            PDF
            Hager RoHS report EVN004
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine EVN004 | Hager Italia

              Immagine del prodotto EVN004

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01

              PDF
              1,28 MB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              EVN002 - Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
              EVN002
              Dimmer Universale Standard 500W Anche Per Led E Cfl - 2 Mod.
              Prezzo
              279,46 €
              / pezzo *
              279,46 €
              / pezzo *
            • 2
              EVN011 - Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
              EVN011
              Dimmer Universale Standard 300W Anche Per Led E Cfl - 1 Mod.
              Prezzo
              161,82 €
              / pezzo *
              161,82 €
              / pezzo *
            • 3
              EVN012 - Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M
              EVN012
              Dimmer Universale Funzioni Comfort 300W Anche Per Led E Cfl - 1 Mod.
              Prezzo
              201,25 €
              / pezzo *
              201,25 €
              / pezzo *
            • 4
              EV106 - Dimmer pilota 1-10V 4 moduli 4M
              EV106
              Dimmer Pilota 1-10V X Controllo Fino A 30 Moduli Ev100-Ev102 - 4 Mod.Din
              Prezzo
              319,97 €
              / pezzo *
              319,97 €
              / pezzo *
            • 5
              EV108 - Dimmer pilota multifunzione 1-10V 4M
              EV108
              Dimmer Multifunz. Pilota 1-10V X Controllo Max 30 Mod. Ev100-Ev102 - 4 Mod.
              Prezzo
              370,48 €
              / pezzo *
              370,48 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en