CONTATTORE SIL 4NA 230VAC 40A 3M • ESC440S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Contattore Silenzioso, 40A, 230V, 4Na ESC440S

EAN
3250612400409
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
155,82 €
/ pezzo *
155,82 €
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
Contattore Silenzioso, 40A, 230V, 4Na

ESC440S

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (3)
    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatto ausiliario
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • alotte coprimor­setti
    • ESC080

      Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

      35,96 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*
    • ESC003

      Calotta Coprimorsetti Piombabile Per Contattori E Relé 3M. Din

      3,65 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      4NO
    • Numero di contatti
      4
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 25 mm²
    Corrente
    • Corrente nominale
      40 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC3
      25 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      440 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • Tensione di comando AC
      230 - 230 V
    • Tensione di comando DC
      0 - 0 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Categoria d'im­piego
      AC-7a/AC-7b
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      30000
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      17,30 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      5,20 VA
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      54 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      4
    • Numero di contatti NC
      0
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration ESC440S
    PDF
    Hager RoHS report ESC440S
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ESC440S | Hager Italia

      Immagine del prodotto ESC440S

    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

      PDF
      224,65 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
      60001
      Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
      Prezzo
      90,74 €
      / pezzo *
      90,74 €
      / pezzo *
    • 2
      60052 - Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
      60052
      Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
      Prezzo
      159,64 €
      / pezzo *
      159,64 €
      / pezzo *
    • 3
      60060 - Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
      60060
      Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
      Prezzo
      209,75 €
      / pezzo *
      209,75 €
      / pezzo *
    • 4
      ERC125 - Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
      ERC125
      Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
      Prezzo
      46,77 €
      / pezzo *
      46,77 €
      / pezzo *
    • 5
      ERC216 - Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
      ERC216
      Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
      Prezzo
      50,51 €
      / pezzo *
      50,51 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en