RELÈ COM MAN ECO 2NC 12VAC 16A 1M • ERL217 | Hager
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
            ERL217 - Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Nc
            ERL217 - Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Nc
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Nc ERL217

            EAN
            3250612400546
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            52,78 €
            / pezzo *
            52,78 €
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
            Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Nc

            ERL217

            ERL217 - Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Nc
            ERL217 - Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Nc
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (3)
            • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Contatto ausiliario
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • alotte coprimor­setti
            • ESC080

              Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

              35,96 €  / pezzo*
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • ESC001

              Calotta Coprimorsetti Piombabile Per Contattori E Relé 1 M. Din

              1,67 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Connes­sione
            • Tipo di contatto
              2NC
            • Numero di contatti
              2
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1 - 10 mm²
            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              250 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • Tensione di comando AC
              12 - 12 V
            • Tensione di comando DC
              0 - 0 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 50 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Uso
            • Categoria d'im­piego
              AC-7a/AC-7b
            Durata
            • Numero di manovre
              100000
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              30000
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              2 W
            • Assor­bimento potenza di spunto
              10,70 VA
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              17,85 mm
            • Profon­dità
              60 mm
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti NA
              0
            • Numero di contatti NC
              2
            • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
              SÌ
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              1,20 - 1,20 Nm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-07-24
            PDF
            3,90 MB
            Hager REACH declaration ERL217
            PDF
            Hager RoHS report ERL217
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine ERL217 | Hager Italia

              Immagine del prodotto ERL217

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

              PDF
              383,45 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

              PDF
              221,42 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              60001 - Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
              60001
              Rele' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M
              Prezzo
              90,74 €
              / pezzo *
              90,74 €
              / pezzo *
            • 2
              60052 - Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
              60052
              Rele' Gest.Carichi 2 Uscite 15-60A 1M
              Prezzo
              159,64 €
              / pezzo *
              159,64 €
              / pezzo *
            • 3
              60060 - Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
              60060
              Rele' Gest.Carichi 3 Uscite 15-60A 1M
              Prezzo
              209,75 €
              / pezzo *
              209,75 €
              / pezzo *
            • 4
              ERC125 - Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
              ERC125
              Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na
              Prezzo
              46,77 €
              / pezzo *
              46,77 €
              / pezzo *
            • 5
              ERC216 - Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
              ERC216
              Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1 M. Din
              Prezzo
              50,51 €
              / pezzo *
              50,51 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en