Contattore Comando Manuale Silenzioso 2 Na 230 V Ac 25 A 1 M. Din ERC225S
EAN
3250612400027
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
70,41 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di contatto2NO
-
Numero di contatti2
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 10 mm²
Corrente
-
Corrente nominale25 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui250 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di comando AC230 - 230 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Uso
-
Categoria d'impiegoAC-7a/AC-7b
Durata
-
Numero di manovre100000
-
Durata elettrica e numero di cicli30000
Potenza
-
Potenza dissipata totale5,20 W
-
Assorbimento potenza di spunto2,50 VA
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza17,85 mm
-
Profondità60 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA2
-
Numero di contatti NC0
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1,20 - 1,20 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF383,45 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF221,42 kB
Più documentazione