RELE' PASSO-PASSO 16A 24V 1NA 1M • EPN513 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din EPN513

EAN
3250612369584
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
42,81 €
/ pezzo *
42,81 €
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
Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din

EPN513

EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
EPN513 - Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na 1 M. Din
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Contatto ausiliario 4 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Contatto ausiliario
  • EPN050

    Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din

    61,58 €  / pezzo*
  • EPN051

    Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din

    42,31 €  / pezzo*
  • EPN052

    Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

    67,32 €  / pezzo*
  • EPN053

    Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

    64,02 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
  • Corrente di riposo
    6 mA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
    16 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1NO
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 10 mm²
  • Numero di contatti
    1
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando AC
    24 - 24 V
  • Tensione di comando DC
    12 - 12 V
  • Tensione di comando 2
    12 - 12 V
  • Tensione di comando 1
    24 - 24 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    250 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    250 - 250 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    1,20 W
  • Assor­bimento potenza di spunto
    25 VA
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    63 mm
Illuminazione
  • Carico max. lampade fluorescenti
    800 VA
  • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
    900 VA
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    1
  • Numero di contatti NC
    0

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EPN513
PDF
Hager RoHS report EPN513
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EPN513 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EPN513

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Italia

    UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

    Technical data sheet including characteristics for latching relays.

    PDF
    121,37 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    EPN050 - Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
    EPN050
    Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
    Prezzo
    61,58 €
    / pezzo *
    61,58 €
    / pezzo *
  • 2
    EPN051 - Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
    EPN051
    Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
    Prezzo
    42,31 €
    / pezzo *
    42,31 €
    / pezzo *
  • 3
    EPN052 - Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
    EPN052
    Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
    Prezzo
    67,32 €
    / pezzo *
    67,32 €
    / pezzo *
  • 4
    EPN053 - Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
    EPN053
    Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
    Prezzo
    64,02 €
    / pezzo *
    64,02 €
    / pezzo *
  • 5
    EPN410 - Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
    EPN410
    Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
    Prezzo
    87,95 €
    / pezzo *
    87,95 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en