RELE' PASSO-PASSO 16A 230V 1NA 1M • EPN510 | Hager
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
            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din EPN510

            EAN
            3250612369614
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            41,31 €
            / pezzo *
            41,31 €
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
            Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din

            EPN510

            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            EPN510 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (4)
            • Contatto ausiliario 4 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Contatto ausiliario
            • EPN050

              Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din

              61,58 €  / pezzo*
            • EPN051

              Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din

              42,31 €  / pezzo*
            • EPN052

              Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

              67,32 €  / pezzo*
            • EPN053

              Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

              64,02 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Corrente di riposo
              6 mA
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
              16 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Connes­sione
            • Tipo di contatto
              1NO
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 10 mm²
            • Numero di contatti
              1
            Condizioni di impiego
            • Tensione di comando AC
              230 - 230 V
            • Tensione di comando DC
              110 - 110 V
            • Tensione di comando 2
              110 - 110 V
            • Tensione di comando 1
              230 - 230 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              250 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              250 - 250 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 40 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              1,20 W
            • Assor­bimento potenza di spunto
              25 VA
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              63 mm
            Illuminazione
            • Carico max. lampade fluorescenti
              800 VA
            • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
              900 VA
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti NA
              1
            • Numero di contatti NC
              0

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration EPN510
            PDF
            Hager RoHS report EPN510
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine EPN510 | Hager Italia

              Immagine del prodotto EPN510

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Italia

              UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

              Technical data sheet including characteristics for latching relays.

              PDF
              121,37 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2020-09-10

              PDF
              262,84 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              EPN050 - Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
              EPN050
              Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
              Prezzo
              61,58 €
              / pezzo *
              61,58 €
              / pezzo *
            • 2
              EPN051 - Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
              EPN051
              Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
              Prezzo
              42,31 €
              / pezzo *
              42,31 €
              / pezzo *
            • 3
              EPN052 - Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              EPN052
              Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              Prezzo
              67,32 €
              / pezzo *
              67,32 €
              / pezzo *
            • 4
              EPN053 - Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              EPN053
              Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              Prezzo
              64,02 €
              / pezzo *
              64,02 €
              / pezzo *
            • 5
              EPN410 - Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
              EPN410
              Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
              Prezzo
              87,95 €
              / pezzo *
              87,95 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en