RELE' PASSO-PASSO 16A 48V 1NA+1NC 1M • EPN503 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
EPN503 - Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na + 1 Nc 1 M. Din
EPN503 - Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na + 1 Nc 1 M. Din
EPN503 - Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na + 1 Nc 1 M. Din
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na + 1 Nc 1 M. Din EPN503

EAN
3250612369621
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
61,87 €
/ pezzo *
61,87 €
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
Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na + 1 Nc 1 M. Din

EPN503

EPN503 - Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na + 1 Nc 1 M. Din
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (4)
    • Contatto ausiliario 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatto ausiliario
    • EPN050

      Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din

      61,58 €  / pezzo*
    • EPN051

      Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din

      42,31 €  / pezzo*
    • EPN052

      Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

      67,32 €  / pezzo*
    • EPN053

      Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

      64,02 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      16 A
    • Corrente di riposo
      6 mA
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      16 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    • Numero di contatti
      2
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      48 - 48 V
    • Tensione di comando DC
      24 - 24 V
    • Tensione di comando 2
      24 - 24 V
    • Tensione di comando 1
      48 - 48 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      250 - 250 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      1,20 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      25 VA
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      63 mm
    Illuminazione
    • Carico max. lampade fluorescenti
      800 VA
    • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
      900 VA
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      1
    • Numero di contatti NC
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration EPN503
    PDF
    Hager RoHS report EPN503
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EPN503 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EPN503

    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2020-09-10

      PDF
      262,84 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EPN050 - Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
      EPN050
      Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
      Prezzo
      61,58 €
      / pezzo *
      61,58 €
      / pezzo *
    • 2
      EPN051 - Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
      EPN051
      Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
      Prezzo
      42,31 €
      / pezzo *
      42,31 €
      / pezzo *
    • 3
      EPN052 - Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
      EPN052
      Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
      Prezzo
      67,32 €
      / pezzo *
      67,32 €
      / pezzo *
    • 4
      EPN053 - Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
      EPN053
      Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
      Prezzo
      64,02 €
      / pezzo *
      64,02 €
      / pezzo *
    • 5
      EPN410 - Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
      EPN410
      Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
      Prezzo
      87,95 €
      / pezzo *
      87,95 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en