Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na 1 M. Din EPN501
EAN
3250612369638
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
42,81 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatto ausiliario 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Corrente di riposo6 mA
-
Corrente nominale ammissibile in AC116 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di contatto1NO
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
-
Numero di contatti1
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC48 - 48 V
-
Tensione di comando DC24 - 24 V
-
Tensione di comando 224 - 24 V
-
Tensione di comando 148 - 48 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui250 V
-
Tensione nominale d'impiego CA250 - 250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Potenza
-
Potenza dissipata totale1,20 W
-
Assorbimento potenza di spunto25 VA
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità63 mm
Illuminazione
-
Carico max. lampade fluorescenti800 VA
-
Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo900 VA
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA1
-
Numero di contatti NC0
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-09-10
PDF262,84 kB
Più documentazione