COMAN CENTRALIZZAT MULTIL X RELE' P-P1M • EPN052 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din EPN052

EAN
3250612360567
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
67,32 €
/ pezzo *
67,32 €
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
Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

EPN052

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    1 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    0,50
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 10 mm²
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0,10 W
Serie
  • Altezza
    85 mm
  • Larghezza
    8,90 mm
  • Profon­dità
    58 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration EPN052 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EPN052 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EPN052 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EPN052

  • Manuale di installazione

    Immagine Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager Italia

    Commandes centralisées EPN050 EPN052

    Manuale di installazione da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    125,11 kB
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-11-07

    PDF
    315,24 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-11-07

    PDF
    331,38 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    EPN050 - Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
    EPN050
    Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
    Prezzo
    61,58 €
    / pezzo *
    61,58 €
    / pezzo *
  • 2
    EPN051 - Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
    EPN051
    Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
    Prezzo
    42,31 €
    / pezzo *
    42,31 €
    / pezzo *
  • 3
    EPN053 - Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
    EPN053
    Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
    Prezzo
    64,02 €
    / pezzo *
    64,02 €
    / pezzo *
  • 4
    EPN410 - Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
    EPN410
    Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
    Prezzo
    87,95 €
    / pezzo *
    87,95 €
    / pezzo *
  • 5
    EPN501 - Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na 1 M. Din
    EPN501
    Rele' Passo-Passo 16 A 48 V Ac 1 Na 1 M. Din
    Prezzo
    42,81 €
    / pezzo *
    42,81 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en