Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din EPN050
EAN
3250612360543
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
61,58 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale1 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli0,50
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale0,10 W
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza8,90 mm
-
Profondità58 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Commandes centralisées EPN050 EPN052
Manuale di installazione da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF125,11 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf
Technical data sheet including characteristics for latching relays.
PDF121,37 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-07
PDF315,24 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-07
PDF331,38 kB
Più documentazione