TEM LUC SCA MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA 1M • EMN005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Temporizzatore luce scale multifunzione 1 contatto 16A EMN005

Temporizzatore luce scale multifunzione, offre temporizzazione semplice (30 s-10 min), con preavviso di spegnimento, doppia temporizzazione (30 s-10 min + 1 h con pressione >3 s) e riconoscimento automatico del collegamento a 3 o 4 fili. Supporta carichi fino a 2300 W (lampade incandescenza, alogene e fluorescenti rifasate in serie). Disponibile 1 contatto NA da 16A. Alimentazione 230 V AC 50/60 Hz. Installazione facile. Sicurezza, efficienza e versatilità in un solo dispositivo.
EAN
3250612339952
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
76,25 €
/ pezzo *
76,25 €
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
Temporizzatore luce scale multifunzione 1 contatto 16A

EMN005

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite, Collegamento dei cavi
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Illuminazione
  • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
    1000 VA
  • Carico max. lampade fluorescenti
    3600 VA
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 55 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 10 mm²
Impos­tazioni
  • ritar­dato
    30 S - 10 Min
Serie
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    64 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EMN005
PDF
Hager RoHS report EMN005
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EMN005 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EMN005

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

    PDF
    801,62 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-17

    PDF
    127,02 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    EMN001 - Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
    EMN001
    Luce Scale Elettr.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - Aut/Man - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    Prezzo
    56,47 €
    / pezzo *
    56,47 €
    / pezzo *
  • 2
    EMS005 - Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
    EMS005
    Luce Scale Elettr. Multifunz. Qc - 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    Prezzo
    71,77 €
    / pezzo *
    71,77 €
    / pezzo *
  • 3
    EZD100 - Relè ritardato all'eccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    EZD100
    Relè ritardato all'eccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    Prezzo
    151,17 €
    / pezzo *
    151,17 €
    / pezzo *
  • 4
    EZF100 - Relè ritardato alla diseccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    EZF100
    Relè ritardato alla diseccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    Prezzo
    162,42 €
    / pezzo *
    162,42 €
    / pezzo *
  • 5
    EZL100 - Relè regolatore di impulsi, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    EZL100
    Relè regolatore di impulsi, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    Prezzo
    172,24 €
    / pezzo *
    172,24 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en