Servomotore per valvole termostatizzabili 24V AC-DC EK724
Servomotore EK724 per valvole termostatizzabili da 24 V AC/DC, ideale per controllare apertura e chiusura su caloriferi e collettori a pavimento. Compatibili con i principali marchi (Danfoss RA, Giacomini, Oventrop) grazie agli appositi adattatori. Compatti (64x42x50 mm), forza 125 Nm, potenza 3W, protezione IP54, apertura da 0 a 100% in 4,5 min. Ideali per controllo preciso della temperatura.
EAN
3250615697172