CRONOTERM DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 230V • EK530 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
EK530 - Cronotermostato digitale settimanale da parete 230V AC 1 contatto 5A
EK530 - Cronotermostato digitale settimanale da parete 230V AC 1 contatto 5A
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Cronotermostato digitale settimanale da parete 230V AC 1 contatto 5A EK530

Cronotermostato settimanale Hager EK530 alimentato a rete 230 V AC, ideale per il controllo intelligente di riscaldamento e climatizzazione. Programmazione personalizzabile fino a 4 livelli di temperatura, funzione vacanze, modalità PID o ON/OFF, display retroilluminato. Regolazione da +5 °C a +30 °C, IP30, installazione a parete. Riserva di carica 4 ore. Compatibile con sonda esterna EK590. disponibile 1 contatto in scambio da 5A. Risparmio energetico e comfort garantiti.
EAN
3250612545308
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
226,28 €
/ pezzo *
226,28 €
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
Cronotermostato digitale settimanale da parete 230V AC 1 contatto 5A

EK530

EK530 - Cronotermostato digitale settimanale da parete 230V AC 1 contatto 5A
EK530 - Cronotermostato digitale settimanale da parete 230V AC 1 contatto 5A
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Impos­tazioni
  • Setpoint tempera­tura di confort
    5 - 30 °C
Serie
  • Altezza
    138 mm
  • Larghezza
    30 mm
  • Profon­dità
    30 mm
Alimen­tazione
  • Tensione di rete
    Alimen­tazione elet­trica

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EK530
PDF
REACH declaration EK530 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EK530 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EK530

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE 2010-03-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE 2010-03-18

    PDF
    17,29 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2010-03-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2010-03-18

    PDF
    18,24 MB
    Immagine Manuale di installazione it-IT 2010-03-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT 2010-03-18

    PDF
    17,29 MB
    Immagine Notice EK530 DE | Hager Italia

    Notice EK530 DE

    Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    4,49 MB
    Immagine Notice EK530 GB | Hager Italia

    Notice EK530 GB

    Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

    PDF
    4,56 MB
    Immagine Notice EK530 IT | Hager Italia

    Notice EK530 IT

    Manuale di installazione it-IT 2020-01-01

    PDF
    4,44 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-03 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-03

    PDF
    142,32 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    25501 - Termostato elettronico da parete 1 contatto in scambio 8A 230V
    25501
    Termostato Elettr. Parete - 1 Sc 8A - 230V 50Hz
    Prezzo
    92,90 €
    / pezzo *
    92,90 €
    / pezzo *
  • 2
    25615 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25615
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    44,56 €
    / pezzo *
    44,56 €
    / pezzo *
  • 3
    25620 - Termostato bimetallo parete 1 contatto in scambio 10A 230V 3 fili
    25620
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Sc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    44,56 €
    / pezzo *
    44,56 €
    / pezzo *
  • 4
    25800 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25800
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    43,27 €
    / pezzo *
    43,27 €
    / pezzo *
  • 5
    25809 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25809
    Termostato Bimetallo Parete - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    39,84 €
    / pezzo *
    39,84 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en