RICEVITORE 1 CONTATTO SC PER EK560 • EK056 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Ricevitore radio aggiuntivo per cronotermostato EK560 1 contatto in scambio 8A EK056

Ricevitore da parete compatto e facile da installare vicino alla caldaia, riceve i comandi dal cronotermostato EK560. Funziona a 230V AC, disponibile un contatto in scambio da 8A (AC1), frequenza radio 868-870 MHz, protezione IP43, range operativo -10/+60°C. Portata fino a 150 m in campo libero. Ideale per gestire il riscaldamento con precisione e affidabilità.
EAN
3250612545568
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
177,19 €
/ pezzo *
177,19 €
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
Ricevitore radio aggiuntivo per cronotermostato EK560 1 contatto in scambio 8A

EK056

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
  • Colore
    Bianco puro
  • Codice RAL
    9010
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP43
Frequenza
  • Frequenza di trasmis­sione
    433 - 433 MHz

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EK056
PDF
Hager RoHS report EK056
PDF
REACH declaration EK056 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EK056 (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EK056 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EK056

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-04-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-04-18

    PDF
    2,47 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    25501 - Termostato elettronico da parete 1 contatto in scambio 8A 230V
    25501
    Termostato Elettr. Parete - 1 Sc 8A - 230V 50Hz
    Prezzo
    92,90 €
    / pezzo *
    92,90 €
    / pezzo *
  • 2
    25615 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25615
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    44,56 €
    / pezzo *
    44,56 €
    / pezzo *
  • 3
    25620 - Termostato bimetallo parete 1 contatto in scambio 10A 230V 3 fili
    25620
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Sc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    44,56 €
    / pezzo *
    44,56 €
    / pezzo *
  • 4
    25800 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25800
    Termostato Bimetallo Parete - Ind. Luminoso - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    43,27 €
    / pezzo *
    43,27 €
    / pezzo *
  • 5
    25809 - Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
    25809
    Termostato Bimetallo Parete - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili
    Prezzo
    39,84 €
    / pezzo *
    39,84 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en