Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M EHN110
Interruttore orario elettromeccanico per automazione di luci, ventilazione e irrigazione. Programmazione giornaliera tramite cavalieri imperdibili di 15 minuti, contatto in scambio da 16A, commutatore ON/AUTO/OFF. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Tensione 230V AC.
EAN
3250617201070
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
86,82 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento0,9 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1100 W
-
Potenza lampada ad incandescenza900 - 900 W
-
Potenza dissipata a pieno carico1 W
Funzioni
-
Numero di canali funzionali1
Connessione
-
Numero di contatti1
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 6 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - +55 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità60 mm
Testo
-
Tipo di commutazioneContatto invertitore
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Corrente
-
Potenza massima (cos phi 0,6)3 A
Durata
-
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento50000
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 240 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
-
tempo di commutazione più breve15 min
Illuminazione
-
Potenza della lampada LED180 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21
PDF3,50 MB -
Manuale
Manuale it-IT, it-CH 2023-10-17
PDF2,62 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX EHN110_EHN111_EHN171
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF80,68 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-04-27
PDF314,21 kBDichiarazione di conformità International 2023-04-27
PDF270,56 kB
Più documentazione