INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1NO 1M • EHN011 | Hager
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
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A EHN011

            Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica (120h) con 1 contatto NA da 16A. Programmazione su 24 ore con intervalli da 15 minuti tramite cavalieri impredibili. Installazione rapida su guida DIN, 1 modulo. Modalità selezionabili: Automatico, Manuale acceso/spento. Supporta carichi fino a 1000 W e LED fino a 300 W. Ampio range termico (-20/+50 °C), collegamento con morsetti a vite, lunga durata: 50.000 cicli. 1M
            EAN
            3250617201063
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            82,11 €
            / pezzo *
            82,11 €
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
            Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A

            EHN011

            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Equipag­giamento
            • Numero di canali
              1
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Potenza
            • Consumo di energia durante il funzionamento
              0,50 W
            • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
              1000 W
            • Potenza lampada ad incan­descenza
              1000 - 1000 W
            • Potenza dissipata a pieno carico
              1 W
            Funzioni
            • Numero di canali funzionali
              1
            Connes­sione
            • Numero di contatti
              1
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1 - 6 mm²
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - +50 °C
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Serie
            • Altezza
              90 mm
            • Larghezza
              17,5 mm
            • Profon­dità
              60 mm
            Testo
            • Tipo di commutazione
              Contatto di chiusura
            • Tipo di montaggio
              Per instal­lazione su guida DIN
            • Tipo di connes­sione
              Con morsetti a vite
            Corrente
            • Potenza massima (cos phi 0,6)
              3 A
            Durata
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
              50000
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 240 V
            Impos­tazioni
            • Passi di programma
              Passo di programma: 24 ore
            • tempo di commutazione più breve
              15 min
            Illuminazione
            • Potenza della lampada LED
              300 W

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration EHN011
            PDF
            Hager RoHS report EHN011
            PDF
            Documento PEP en-AU 2023-12-05
            PDF
            236,95 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine EHN011 | Hager Italia

              Immagine del prodotto EHN011

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

              PDF
              2,43 MB
            • Manuale

              Immagine Manuale it-IT, it-CH 2023-10-17 | Hager Italia

              Manuale it-IT, it-CH 2023-10-17

              PDF
              720,37 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato KNX EHN010_EHN011 | Hager Italia

              Voce di capitolato KNX EHN010_EHN011

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

              PDF
              74,56 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-06-26 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2023-06-26

              PDF
              314,46 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-06-26 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2023-06-26

              PDF
              270,47 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              EE180 - INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD.
              EE180
              INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD.
            • 2
              EE181 - Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 2 Sc 16 A - 2 Mod.
              EE181
              Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 2 Sc 16 A - 2 Mod.
            • 3
              EGN100 - Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M
              EGN100
              Int. Astro Ann + Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 1 Sc 10A - 1M
              Prezzo
              152,64 €
              / pezzo *
              152,64 €
              / pezzo *
            • 4
              EGN103 - Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M
              EGN103
              Int. Orario Dgt Sett. Base - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din
              Prezzo
              101,98 €
              / pezzo *
              101,98 €
              / pezzo *
            • 5
              EGN200 - Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
              EGN200
              Int. DGT Astro Ann.Crepusc. BlueTooth + RF quicklink - 230V 50Hz - 2 Sc 16A - 2M
              Prezzo
              202,39 €
              / pezzo *
              202,39 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en