INTERR. ORARIO SETT CON RISERVA 1SC 2M • EH271 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Int.Or.Elettromecc.Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod. EH271

EAN
3250612282715
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
Int.Or.Elettromecc.Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.

EH271

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Numero di canali
    1
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Consumo di energia durante il funzionamento
    0,50 VA
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    1000 W
  • Potenza lampada ad incan­descenza
    1000 - 1000 W
  • Potenza dissipata a pieno carico
    1 W
Funzioni
  • Numero di canali funzionali
    1
Connes­sione
  • Numero di contatti
    1
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 4 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 4 mm²
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 55 °C
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Larghezza
    36 mm
  • Profon­dità
    58 mm
Testo
  • Tipo di commutazione
    Contatto di commutazione, utiliz­zabile come contatto di aper­tura o di chiusura
  • Tipo di montaggio
    Per instal­lazione su guida DIN
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite
Corrente
  • Potenza massima (cos phi 0,6)
    3 A
Durata
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
    50000
Impos­tazioni
  • Passi di programma
    Passi di programma: 1 x 7 giorni

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EH271
PDF
Hager RoHS report EH271
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EH271 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EH271

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sv-SE 2019-05-31 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sv-SE 2019-05-31

    PDF
    3,56 MB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en