INTERR.ORARIO GIORN SENZA RISERV 1SC 3M • EH110 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din EH110

EAN
3250612281107
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
Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din

EH110

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Numero di canali
    1
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Potenza
  • Consumo di energia durante il funzionamento
    0,50 VA
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    900 W
  • Potenza lampada ad incan­descenza
    900 - 900 W
  • Potenza dissipata a pieno carico
    1 W
Funzioni
  • Numero di canali funzionali
    1
Connes­sione
  • Numero di contatti
    1
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 4 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 4 mm²
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 45 °C
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    3
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Larghezza
    65 mm
  • Profon­dità
    54 mm
Testo
  • Tipo di commutazione
    Contatto di commutazione, utiliz­zabile come contatto di aper­tura o di chiusura
  • Tipo di montaggio
    Per instal­lazione su guida DIN
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite
Corrente
  • Potenza massima (cos phi 0,6)
    3 A
  • Corrente di commutazione
    16 A
Durata
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
    50000
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
Impos­tazioni
  • Passi di programma
    Passo di programma: 24 ore
Illuminazione
  • Potenza della lampada LED
    450 W

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EH110
PDF
Hager RoHS report EH110
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EH110 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EH110

  • Manuale di installazione

    Immagine LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B | Hager Italia

    LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

    PDF
    1,58 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-24

    PDF
    124,06 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en