Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M EGN100
EEN003W). Disponibile 1 contatto in scambio da 10 A. Riserva di carica 10 anni, memorizzazione cloud, compatibile con prodotti radio quicklink di Hager. Ideale per luci, insegne e irrigazione automatica. 1 modulo.
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sensore di luminosità 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale230 - 240 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Corrente nominale10 A
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
-
Carico massimo lampada fluorescente in serie1000 W
-
Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo400 VA
-
Riserva di carica in anni10 y
-
Con sincronizzazione di reteSÌ
-
Con sincronizzazione al quarzoSÌ
-
Numero di canali funzionali1
-
Precisione giornaliera0,25 s
-
Con programma impulsiSÌ
-
Numero di canali1
-
Tipo di contatto1x in commutazione
-
Sezione conduttore flessibile0.2 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.2 - 4 mm²
-
Programma giornalieroSÌ
-
Programma settimanaleSÌ
-
Programma annualeSÌ
-
Temperatura d’esercizio-5 - +45 °C
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Altezza90 mm
-
Larghezza17,80 mm
-
Profondità62,50 mm
-
Numero di moduli1
-
Intervallo minimo tra 2 orari di commutazione1 min
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MBManuale di installazione fi-FI, it-IT 2018-12-20
PDF2,43 MBManual for EGN100 - Multi-function time switch 1 channel bluetooth (FR-DE, 2020-05)
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2017-03-27
PDF2,43 MB -
Allegato prodotto
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Guida rapida utente finale
Guida rapida utente finale de-DE 2017-03-17
PDF7,48 MBGuida rapida utente finale en-GB 2017-03-17
PDF7,29 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF81,84 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-01
PDF122,35 kBDichiarazione di conformità International 2023-04-19
PDF270,51 kBDichiarazione di conformità International 2023-04-19
PDF316,29 kB