Rilevatore di presenza e movimento mini 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø10m EER501
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Profondità di installazione73 mm
-
MaterialePlastica
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (DE-FR, 2022-03)
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15
PDF538,77 kBManual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF540,09 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato Relè ON-OFF EER501
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF95,60 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04
PDF109,23 kBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-11-03
PDF110,99 kB